Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Schlitzsensor SC3,5-N0-GN

SC3,5-N0-GN
  • 3,5 mm Schlitzweite


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  SC3,5-N0-GN

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schlitzweite3,5 mm
Eintauchtiefe (seitlich)5 ... 7 mm , typ. 6 mm
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Betriebsspannung5 ... 25 V
Schaltfrequenz0 ... 3000 Hz
Hysterese0,11 ... 0,2 mm
Geeignet für 2:1 Technikja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartLitzen PVC , 500 mm
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Höhe15 mm
Breite10 mm
Länge19,5 mm
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung
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
Details: SC3,5-N0-GN

Datenblatt: SC3,5-N0-GN

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet SC3,5-N0-GNPDF218 KB
Datasheet SC3,5-N0-GNPDF194 KB
Fiche de données SC3,5-N0-GNPDF201 KB
Datenblatt SC3,5-N0-GNPDF198 KB
Scheda tecnica SC3,5-N0-GNPDF202 KB
Datasheet SC3,5-N0-GNPDF226 KB
Folha de dados SC3,5-N0-GNPDF197 KB
Hoja de datos SC3,5-N0-GNPDF208 KB
Datasheet SC3,5-N0-GNPDF196 KB

Dokumente: SC3,5-N0-GN

BetriebsanleitungenDateitypDateigröße
ИнструкцииPDF190 KB
Návod k poużitíPDF181 KB
Instruktions manualPDF179 KB
Instruction manualPDF181 KB
KasutusjuhendPDF175 KB
KäyttöohjePDF174 KB
Manuel d'instructionsPDF185 KB
BetriebsanleitungPDF181 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF192 KB
HandleidingPDF180 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF179 KB
Használati útmutatóPDF184 KB
Manuale di istruzioniPDF181 KB
Lietošanas pamācībaPDF179 KB
Instrukciju vadovasPDF180 KB
Instrukcja obsługiPDF184 KB
Manual de instruçõesPDF183 KB
Manual de utilizarePDF183 KB
Návod na poużitiePDF182 KB
Navodila za uporaboPDF179 KB
Manual de instruccionesPDF183 KB
ManualPDF178 KB

CAD+CAE: SC3,5-N0-GN

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP66 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ62 KB

Zertifikate+Zulassungen: SC3,5-N0-GN

ZertifikateDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary LocationPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationPDF1806 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePDF8732 KB
Worldwide PTB IECEx iaLINK---
Konformitätsnachweis
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF346 KB

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.