Serviceline Information

A level higher: Induktive Sensoren der 2. Generation
Nutzen Sie unser VariKont® Finder Tool um Ihren Nachfolgetypen zu ermitteln ...

  • Komfortreihe
  • 15 mm bündig

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: NJ15+U1+N

Allgemeine Daten
SchaltelementfunktionNAMUR Öffner
Schaltabstand15 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätNAMUR
Gesicherter Schaltabstand0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Kenndaten
Nennspannung8 V
Schaltfrequenz0 ... 150 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd10750 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Zulassungen und Zertifikate
FM-Zulassung
Control Drawing116-0165F
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKlemmraum
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP68
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung
Kategorie1G; 2G; 1D

Dokumente: NJ15+U1+N

Betriebsanleitungen, Kurzanleitungen, SicherheitsinformationenSpracheDateitypDateigröße
NJ15+U1+NCZEPDF358 KB
Instructions NJ15+U1+NENGPDF253 KB
Notice d'instruction NJ15+U1+NFRAPDF256 KB
Betriebsanleitung NJ15+U1+NGERPDF256 KB
Istruzioni per l'uso NJ15+U1+NITAPDF259 KB
NJ15+U1+NPOLPDF348 KB
NJ15+U1+NPORPDF256 KB
NJ15+U1+NRUSPDF270 KB
Instrucciones NJ15+U1+NSPAPDF258 KB
NJ15+U1+NSWEPDF257 KB
/doct/tdoct2911a_eng.pdfENGPDF45 KB
Technische Informationen
Installation conditionsENGPDF210 KB
EinbaubedingungenGERPDF210 KB

CAD+CAE: NJ15+U1+N

CADDateitypDateigröße
3D Modell/3D modelIGS247 KB
3D Modell/3D modelSTP181 KB

Zertifikate+Zulassungen: NJ15+U1+N

Control DrawingsKennungDateitypDateigröße
Control Drawing FM/Control Drawing FM   PDF84 KB
Zertifikate
EU PTB ATEX ia 2G, 1G s. certificate   PDF3755 KB
EU ZELM ATEX iaD 1DZELM 03 ATEX 0128 XPDF1638 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---
Europe Pepperl+Fuchs 94/9/EC - 2004/108/EC Declaration of ConformityPF 08 CERT 1263PDF370 KB
US CA CSA1007121 (LR96321-2)PDF101 KB

Zugehörige Produkte: NJ15+U1+N

ZubehörBezeichnung
MH 04-2681FMontagehilfe
MH 04-2057BMontagehilfe
MHW 01Montagehilfe