Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
IA15-30GM-I3
Allgemeine Daten |
Ausgangstyp | Analog-Stromausgang |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Messbereich | 5 ... 15 mm |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 15 ... 30 V |
Reproduzierbarkeit | 0 ... 15 µm |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 2880 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Analogausgang |
Ausgangstyp | 0 ... 20 mA |
Linearitätsfehler | ≤ ± 10 % vom Endwert |
Lastwiderstand | ≤ 500 Ω |
Erholzeit | 1 ... 10 ms , typ. 5 ms |
Abgleichtoleranz Nullpunkt | ≤ ± 10 % vom Endwert |
Temperaturdrift | ≤ ± 0,1 %/K vom Endwert |
Betriebsspannungsdurchgriff | ≤ 0,5 % |
Restwelligkeit | ± 30 µA |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PVC , 2 m |
Aderquerschnitt | 0,5 mm2 |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 60 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
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
IA15-30GM-I3
Produktdokumentation:
IA15-30GM-I3
Konstruktion / Simulation:
IA15-30GM-I3
Zulassungen:
IA15-30GM-I3
Zugehörige Produkte:
IA15-30GM-I3
Zubehör |
|
-
BF 30
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 30 mmfa |
|