Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt NMB10-18GH50-E2
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NMB10-18GM50-E2-F

NMB10-18GM50-E2-F
  • 10 mm bündig
  • Aktive Fläche Metall
  • Einteiliges Gehäuse aus Edelstahl (V4A; 1.4435)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  NMB10-18GM50-E2-F

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstand10 mm
Einbaubündig in ST37 / 1.0037
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 8,1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,25
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,5 (0,9 bei Materialstärke 2 mm)
Reduktionsfaktor rSt371
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Einbaubedingungen
A0 mm
B16 mm
C30 mm
F60 mm
Betriebsspannung10 ... 30 V
Schaltfrequenz0 ... 300 Hz
Hysterese3 ... 15 typ. 5 %
Verpolschutzja
Kurzschlussschutzja
Spannungsfall≤ 2 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrom≤ 0,1 mA
Leerlaufstrom≤ 10 mA
Bereitschaftsverzug≤ 40 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Grenzdaten
Betriebsdruck statisch60 bar (870,2 psi) max.
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd375 a
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
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel TPE-S , 2 m   3 x 0,34 mm2
GehäusematerialEdelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
StirnflächeEdelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
SchutzartIP68 / IP69K
Masse112 g
Abmessungen
Länge70 mm
Durchmesser18 mm
Allgemeine Informationen
Einbaumaßex: 18 mm
y: ≥ 4 mm
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
Details: NMB10-18GM50-E2-F

CAD+CAE: NMB10-18GM50-E2-F

CADDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DSTP95 KB
EPLAN
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZEDZ60 KB

Zertifikate+Zulassungen: NMB10-18GM50-E2-F

ZertifikateDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationPDF451 KB
Konformitätsnachweis
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF1220 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)PDF1234 KB

Zugehörige Produkte: NMB10-18GM50-E2-F

Zubehör

Befestigungsflansch, 18 mmfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.