Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Ausgangstyp | NAMUR bistabil | |
Einbau | nicht bündig | |
Innendurchmesser | 10 mm | |
Messkugel | 1/8" (3,175mm) | |
Material | SS18 | |
Überfahrgeschwindigkeit | ≤ 10 m/s | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 5 ... 25 V | |
Hysterese | typ. 1 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Stromaufnahme | ||
Durchfahrt B UB=8V | ≥ 3 mA | |
Durchfahrt B UB=10V | ≥ 4,2 mA | |
Durchfahrt A UB=10V | 0,5 ... 1 mA typ. 0,9 mA | |
Durchfahrt A UB=8V | 0,5 ... 0,95 mA typ. 0,8 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 5 ms | |
Normenkonformität | ||
Normen | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 10 ... 40 °C (50 ... 104 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Gehäusematerial | PC | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 32,5 mm | |
Breite | 25 mm | |
Länge | 20 mm | |
ATEX | ||
Daten für den Ex-Bereich | ||
Wirksame innere Kapazität | ≤ 90 nF | |
Wirksame innere Induktivität | ≤ 20 µH |