Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NMB2-12GM75-E2-NFE-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 2 mm |
Einbau | bündig in ST37 / 1.0037 |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 1 |
Reduktionsfaktor rCu | 1,1 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0 |
Reduktionsfaktor rSt37 | 0 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 15 Hz |
Hysterese | 3 ... 15 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 2 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 10 µA typ. 0,1 µA bei 25 °C |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Stirnfläche | Edelstahl |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 54 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
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
NMB2-12GM75-E2-NFE-V1
Konstruktion / Simulation:
NMB2-12GM75-E2-NFE-V1
Zugehörige Produkte:
NMB2-12GM75-E2-NFE-V1
Zubehör |
|
-
BF 12
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 12 mmfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|