Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NBN3-F25-Z8-0,14
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | 2 x Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 3 mm |
Einbau | bündig aufbaubar |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,43 mm |
Realschaltabstand | 2,7 ... 3,3 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,5 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,4 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 1 |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1,1 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 6 ... 60 V DC |
Schaltfrequenz | 0 ... 500 Hz |
Hysterese | typ. 0,2 % |
Verpolschutz | verpoltolerant |
Kurzschlussschutz | nein |
Spannungsfall | ≤ 5 V |
Spannungsfall bei IL | |
| Spannungsfall IL = 10 mA, Schaltelement Ein | 0,8 ... 4,8 V typ. 3,8 V |
Betriebsstrom | 4 ... 100 mA |
kleinster Betriebsstrom | 4 mA |
Reststrom | 0 ... 1 mA typ. 0,7 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 1 ms |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PVC , 180 mm |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | M5 x 25 : 2,7 Nm |
Abmessungen | |
| Höhe | 20 mm |
| Breite | 52 mm |
| Länge | 52 mm |
Hinweis | Einbau in Gehäuse |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27273901 |
ECLASS 12.0 | 27273901 |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN3-F25-Z8-0,14
Datenblatt:
NBN3-F25-Z8-0,14
CAD+CAE:
NBN3-F25-Z8-0,14
Zertifikate+Zulassungen:
NBN3-F25-Z8-0,14
Zugehörige Produkte:
NBN3-F25-Z8-0,14