Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
SJ2-N-Y239024
Produktbeschreibung |
ATEX-Version |
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schlitzweite | 2 mm |
Eintauchtiefe (seitlich) | 5 ... 7 typ. 6 mm |
Einbau | |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8 V |
Betriebsspannung | 5 ... 25 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 5000 Hz |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Litzen LIFYW , 500 mm |
Aderquerschnitt | 0,06 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Höhe | 12 mm |
| Breite | 8 mm |
| Länge | 8 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
SJ2-N-Y239024
Datenblatt:
SJ2-N-Y239024
Zertifikate+Zulassungen:
SJ2-N-Y239024