Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
CJ10-30GM-E2-Y128636
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 10 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 7,2 mm |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Einbaubedingungen | |
| A | 0 mm |
| B | 0 mm |
| C | 30 mm |
| F | 50 mm |
Betriebsspannung | 10 ... 60 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 10 Hz |
Hysterese | 0,1 ... 10 typ. 4 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 2,8 V |
Spannungsfall bei IL | |
| Spannungsfall IL = 10 mA, Schaltelement Ein | 0,8 ... 2,2 V typ. 1,4 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
kleinster Betriebsstrom | 0 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA |
| Reststrom TU =40 °C Schaltelement Aus | ≤ 100 µA |
Leerlaufstrom | ≤ 20 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 50 ms |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1750 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PVC , 2 m |
Aderquerschnitt | 0,75 mm2 |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 80 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
CJ10-30GM-E2-Y128636
Produktdokumentation:
CJ10-30GM-E2-Y128636
Konstruktion / Simulation:
CJ10-30GM-E2-Y128636
Zulassungen:
CJ10-30GM-E2-Y128636
Zugehörige Produkte:
CJ10-30GM-E2-Y128636
Zubehör |
|
-
BF 30
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 30 mmfa |
|