Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
NTK15 T 50.000/0579
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Wechsler |
Schaltabstand | 3 ... 15 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | AC/DC |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 24 ... 240 V AC/DC |
Hysterese | 2 ... 15 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpoltolerant |
Kurzschlussschutz | nein |
Betriebsstrom | 5 ... 50 mA |
kleinster Betriebsstrom | 5 mA |
Anzeigen/Bedienelemente |
Potentiometer | Potentiometer 1: Ansprechverzögerung 1 s .... 600 s Potentiometer 2: Abfallverzögerung 1 s .... 600 s Potentiometer 3: Schaltabstand 3 ... 15mm |
Schaltzustand | LED |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | 5 x 0,75 mm2 |
Gehäusematerial | POM |
Stirnfläche | POM |
Schutzart | IP65 |
Abmessungen | |
| Länge | 132 mm |
| Durchmesser | 32 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NTK15 T 50.000/0579
Datenblatt:
NTK15 T 50.000/0579
Zugehörige Produkte:
NTK15 T 50.000/0579
Zubehör |
|
-
BF 30
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 30 mmfa |
|