Serviceline Information


  • 1 mm nicht bündig

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: CJ1-12GK-N

Allgemeine Daten
SchaltelementfunktionNAMUR Schließer
Schaltabstand1 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätNAMUR
Gesicherter Schaltabstand0 ... 0,72 mm
Kenndaten
Einbaubedingungen
A5 mm
B15 mm
C12 mm
F70 mm
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Betriebsspannung7 ... 12 V
Schaltfrequenz0 ... 1 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≤ 1 mA
Messplatte erfasst≥ 2,4 mA
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Zulassungen und Zertifikate
FM-Zulassung
Control Drawing116-0165F
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,34 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
Gehäusedurchmesser12 mm
SchutzartIP68
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung
Kategorie1G; 2G; 1D

Dokumente: CJ1-12GK-N

Betriebsanleitungen, Kurzanleitungen, SicherheitsinformationenSpracheDateitypDateigröße
CJ1-12GK-NCZEPDF340 KB
Instructions CJ1-12GK-NENGPDF253 KB
Notice d'instruction CJ1-12GK-NFRAPDF255 KB
Betriebsanleitung CJ1-12GK-NGERPDF256 KB
Istruzioni per l'uso CJ1-12GK-NITAPDF255 KB
CJ1-12GK-NPOLPDF328 KB
CJ1-12GK-NPORPDF255 KB
CJ1-12GK-NRUSPDF268 KB
Instrucciones CJ1-12GK-NSPAPDF255 KB
CJ1-12GK-NSWEPDF252 KB
Technische Informationen
Installation conditionsENGPDF219 KB
EinbaubedingungenGERPDF345 KB

CAD+CAE: CJ1-12GK-N

CADDateitypDateigröße
3D Modell/3D modelIGS72 KB
3D Modell/3D modelSTP55 KB

Zertifikate+Zulassungen: CJ1-12GK-N

Control DrawingsKennungDateitypDateigröße
Control Drawing FM/Control Drawing FM   PDF84 KB
Zertifikate
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G s. certificate   PDF934 KB
EU ZELM ATEX iaD 1DZELM 03 ATEX 0128 XPDF1638 KB
US CA UL General PurposeE87056LINK---
Europe Pepperl+Fuchs 94/9/EC - 2004/108/EC Declaration of ConformityPF 08 CERT 1263PDF370 KB
US CA CSA1007121 (LR96321-2)PDF101 KB

Zugehörige Produkte: CJ1-12GK-N

ZubehörBezeichnung
BF 12Befestigungsflansch