Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
CJ15-40-N
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schaltabstand | 15 mm |
Einbau | nicht bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 10,8 mm |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Einbaubedingungen | |
| A | 20 mm |
| B | 20 mm |
| C | 30 mm |
| F | 80 mm |
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
Betriebsspannung | 7 ... 12 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 10 Hz |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | ≤ 1 mA |
| Messplatte erfasst | ≥ 2,4 mA |
Schaltzustandsanzeige | LED, rot |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 2170 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0165 |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Aderquerschnitt | max. 2,5 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP65 |
Abmessungen | |
| Länge | 95 mm |
| Durchmesser | 40 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
CJ15-40-N
Produktdokumentation:
CJ15-40-N
Konstruktion / Simulation:
CJ15-40-N
Zugehörige Produkte:
CJ15-40-N
Zubehör |
|
-
BF 40
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 40 mmfa |
|