Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Lesekopf WCS2A-LS1**

WCS2A-LS1**
  • Berührungsloser, absoluter Positionsgeber
  • RS 485-Schnittstelle
  • Automatische Verschmutzungserkennung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  WCS2A-LS1**

Produktbeschreibung
Lesekopf, RS-485-Schnittstelle, ohne RS-485-Abschlusswiderstand
Allgemeine Daten
Überfahrgeschwindigkeit≤ 12,5 m/s
Messlängemax. 327,6 m
Auflösung± 0,42 mm (1200 Positionen/m)
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC, ± 20 %
Leistungsaufnahme2 VA
mit Option H, Heizung: 9 VA
Schnittstelle
SchnittstellentypRS 485-Schnittstelle
AusgabecodeBinär-Code
ÜbertragungsrateBaudrate 19,2 kBit/s ... 187,5 kBit/s (bei Bestellung angeben)
Abschlussohne RS 485 Abschlusswiderstand
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitStöraussendung nach EN 50081-2
Störfestigkeit nach EN 50082-1
erhöhter Schärfegrad, Bewertungskriterium A
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
mit Option H, Heizung: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
Kabeldurchmesser4,5 ... 7,5 mm
SchutzartIP54
Material
GehäusePolyamid (PA) , Polycarbonat , ABS
Masse500 g
Allgemeine Informationen
BestellinformationenMontageplatte und konfektionierbare Kabeldose (IP65) im Lieferumfang enthalten

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270918
ECLASS 12.027270918
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS2A-LS1**

Datenblatt: WCS2A-LS1**

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet WCS2A-LS1**PDF111 KB
Fiche de données WCS2A-LS1**PDF111 KB
Datenblatt WCS2A-LS1**PDF111 KB
Hoja de datos WCS2A-LS1**PDF133 KB

Dokumente: WCS2A-LS1**

HandbücherDateitypDateigröße
ManualPDF12338 KB
Manual WCS ElectricalPDF4782 KB
HandbuchPDF12398 KB
Handbuch WCS ElektrikPDF4783 KB
Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen
Configuration instructions, Reading heads WCS2A and WCS2B / Konfigurationsanleitung, Leseköpfe WCS2A und WCS2BPDF135 KB

Zugehörige Produkte: WCS2A-LS1**

Zubehör
Montageplatte für Leseköpfe WCS2 und WCS3, Universelle Montageplatte für alle Leseköpfe WCS2... und WCS3...fa
Transparente Schutzschale und Dichtung für Lesekopf WCS2fa