Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Lesekopf WCS2A-LS311

WCS2A-LS311
  • Berührungsloser, absoluter Positionsgeber
  • SSI-Schnittstelle
  • Automatische Verschmutzungserkennung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  WCS2A-LS311

Produktbeschreibung
Lesekopf, SSI-Schnittstelle, Gray-Code
Allgemeine Daten
Überfahrgeschwindigkeit≤ 12,5 m/s
Messlängemax. 327,6 m
Auflösung± 0,42 mm (1200 Positionen/m)
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC, ± 20 %
Leistungsaufnahme2 VA
mit Option H, Heizung: 9 VA
Schnittstelle
SchnittstellentypSSI-Schnittstelle
AusgabecodeGray-Code , 25 Bit
Taktrate100 ... 500 kHz
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitStöraussendung nach EN 50081-2
Störfestigkeit nach EN 50082-1
erhöhter Schärfegrad, Bewertungskriterium A
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
mit Option H, Heizung: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
Mechanische Daten
AnschlussartKabel, 1 m , 6-adrig
optional mit Steckverbinder
Kabeldurchmesser4,5 ... 7,5 mm
SchutzartIP54
Material
GehäusePolyamid (PA) , Polycarbonat , ABS
Masse500 g
Allgemeine Informationen
BestellinformationenMontageplatte im Lieferumfang enthalten

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270918
ECLASS 12.027270918
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS2A-LS311

Datenblatt: WCS2A-LS311

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet WCS2A-LS311PDF108 KB
Fiche de données WCS2A-LS311PDF109 KB
Datenblatt WCS2A-LS311PDF109 KB
Hoja de datos WCS2A-LS311PDF118 KB

Dokumente: WCS2A-LS311

HandbücherDateitypDateigröße
ManualPDF12338 KB
Manual WCS ElectricalPDF4782 KB
HandbuchPDF12398 KB
Handbuch WCS ElektrikPDF4783 KB
Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen
Configuration instructions, Reading heads WCS2A and WCS2B / Konfigurationsanleitung, Leseköpfe WCS2A und WCS2BPDF135 KB

Zugehörige Produkte: WCS2A-LS311

Zubehör
Montageplatte für Leseköpfe WCS2 und WCS3, Universelle Montageplatte für alle Leseköpfe WCS2... und WCS3...fa
Transparente Schutzschale und Dichtung für Lesekopf WCS2fa