Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Technische Daten
WCS2-PS1-8FT
Produktbeschreibung |
WCS2-Profilschiene |
Umgebungsbedingungen |
Betriebstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Länge | 2,44 m (8 ft) |
Biegeradius | ≥ 1000 mm |
Material | Aluminium |
Ausdehnungskoeffizient | 2,4 x 10-5 /K |
Masse | 1000 g / m |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270992 |
ECLASS 12.0 | 27270991 |
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 9.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Details:
WCS2-PS1-8FT
Zugehörige Produkte:
WCS2-PS1-8FT
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
WCS3-Führungswagen für den WCS3B-Lesekopf mit Schutzgehäuse, Einsatz im Außenbereich, Garantiert optimale Lage zwischen Lesekopf und Codeschiene, Kunststoffrollenfa |
|
|
|
|
WCS2-Führungswagen, Garantiert optimale Lage zwischen Lesekopf und Codeschiene, Mit vormontierter Montageplatte für Lesekopf, Aufnahme von Reinigungsbürsten möglichfa |
|
|
|
|
Schienenhalter mit Verschraubung für C-Profilschienen, Einfaches Aufschnappen der Profilschienefa |
|
|
|
|
Stoßverbinder, Aluminium, Einfache Verbindung von Profilschienen-Segmentenfa |
|
|
|
|
WCS2-Arretierwinkel, Einfaches Setzen von Fixpunktenfa |
|
|
|
|
Profilschienenhalter, Einfaches Aufschnappen der Profilschienefa |
|
|
|
|
Schienenhalter mit Verschraubung, Einfaches Aufschnappen der Profilschienefa |
|
Zubehör |
|
|
|
Montagewerkzeug zur sicheren und schnellen Fixierung der 55 mm Codeschiene im Aluprofil, Umrüstbar auf 70 mm Codeschienefa |
|