| Allgemeine Daten |
| Schaltelementfunktion | NAMUR Schließer |
| Schaltabstand | 60 mm |
| Einbau | bündig, in nichtmagn. Metall |
| Ausgangspolarität | NAMUR |
| Gesicherter Schaltabstand | 10 ... 48,6 mm |
| Kenndaten |
| Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
| Schaltfrequenz | 0 ... 5000 Hz |
| Stromaufnahme | |
| Magnet erfasst | ≥ 2,5 mA |
| Magnet nicht erfasst | ≤ 1 mA |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| Kenndaten funktionale Sicherheit |
| MTTFd | 4382 a |
| Normen- und Richtlinienkonformität |
| Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 |
| Zulassungen und Zertifikate |
| FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0165F |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungsbedingungen |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Mechanische Daten |
| Anschlussart | Kabel PVC , 2 m |
| Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
| Gehäusematerial | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) |
| Stirnfläche | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) |
| Gehäusedurchmesser | 12 mm |
| Schutzart | IP67 |
| Allgemeine Informationen |
| Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
| Kategorie | 2G |