Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Unterteil für Baureihe VariKont |
Mechanische Daten | ||
---|---|---|
Anschluss | Kabelverschraubung M20 x 1,5 , 4 Schraubklemmen ; Aderquerschnitt: 1 ... 1,5 mm2 1 Schraubklemme Erdung ; Aderquerschnitt: 1 ... 1,5 mm2 |
|
Material | Metall |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274092 |
ECLASS 12.0 | 27274092 |
ECLASS 11.0 | 27270192 |
ECLASS 10.0.1 | 27270192 |
ECLASS 9.0 | 27270192 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |