Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
CPZ18BKNTS
Produktbeschreibung |
Kontermutter M18 |
Allgemeine Daten |
Innendurchmesser | 18 mm |
Mechanische Daten |
Material | Kunststoff |
Masse | ca. 4 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 8,1 mm |
| Durchmesser | 22 mm |
Passende Serien |
Serie | CP18 |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0.1 | 27273701 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
Details:
CPZ18BKNTS