Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Konduktiver Schaltverstärker KFA5-ER-2.W.LB

KFA5-ER-2.W.LB
  • 2-kanaliger Signaltrenner
  • 115 V AC-Versorgung
  • Füllstandsmesseingang
  • Einstellbarer Bereich 1 kΩ ... 150 kΩ
  • Relaiskontaktausgang
  • Einstellbarer Zeitverzug bis 10 s
  • Minimum-/Maximum-Steuerung
  • Leitungsfehlerüberwachung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFA5-ER-2.W.LB

Produktbeschreibung
115 V AC
Allgemeine Daten
SignaltypBinäreingang
Versorgung
AnschlussKlemmen 14, 15
Bemessungsspannung103,5 ... 126 V AC , 45 ... 65 Hz
Bemessungsstrom12 mA
Leistungsaufnahme< 1,2 W
Eingang
AnschlussKlemmen 1, 4 (Masse), 2, 5 (min), 3, 6 (max)
SteuereingangMin-/Max-Steuerung: Klemmen 1, 2, 3; 4, 5, 6
Ein-/Aus-Steuerung: Klemmen 1, 3; 4, 6
Ansprechempfindlichkeit1 ... 150 kΩ , einstellbar über Potentiometer
Ausgang
AnschlussKlemmen 7, 8, 9; 10, 11, 12
Schaltleistung max. 192 W , 2000 VA
AusgangRelais
Kontaktbelastung253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last
Zeitkonstante für Signalfilterung0,5 s, 2 s, 5 s, 10 s
Galvanische Trennung
Eingang/AusgangBasisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff
Eingang/VersorgungBasisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff
Ausgang/VersorgungBasisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Niederspannung
Richtlinie 2006/95/EGEN 50178:1997
Konformität
IsolationskoordinationEN 50178:1997
Galvanische TrennungEN 50178:1997
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubanschluss, max. 2,5 mm2
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Länge115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210121
ECLASS 12.027210121
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 9.0EC001447
ETIM 8.0EC001447
ETIM 7.0EC001447
ETIM 6.0EC001447
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFA5-ER-2.W.LB

Funktion

Dieser Signaltrenner erzeugt die Messwechselspannung für den konduktiven Fühler.

Sobald das zu überwachende Medium die Elektroden berührt, fällt der Wechsler-Relaiskontakt des Gerätes ab.

Das Gerät ist spannungs- und temperaturstabilisiert und garantiert eindeutiges Schaltverhalten.

Das Gerät kann als Ein-/Aus-Steuerung und als Minimum-/ Maximum-Steuerung eingesetzt werden. Ein Signalverzug ist vorhanden und kann im Bereich zwischen 0,5 s und 10 s eingestellt werden.

Das Gerät ist mit einer Leitungsbruchüberwachung (stromloses Relais im Fehlerfall) ausgestattet. Der Leitungsbruch wird durch eine rote LED angezeigt. Diese Funktion kann über DIP-Schalter deaktiviert werden.

Produktdokumentation: KFA5-ER-2.W.LB

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF43 KB
Handbücher
SystemhandbuchGERPDF3706 KB

Konstruktion / Simulation: KFA5-ER-2.W.LB

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ55 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.