Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
115 V AC |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Binäreingang | |
Versorgung | ||
Anschluss | Klemmen 11 (L1), 12 (N) | |
Bemessungsspannung | 103,5 ... 126 V AC , 45 ... 65 Hz | |
Leistungsaufnahme | ca. 0,8 W | |
Eingang | ||
Anschluss | Klemmen 1 (Masse), 2 (min), 3 (max) | |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | ca. 10 V AC (ca. 1 Hz) / ca. 5 mA | |
Steuereingang | Min-/Max-Steuerung: Klemmen 1, 2, 3 Ein-/Aus-Steuerung: Klemmen 1, 3 |
|
Ansprechempfindlichkeit | 5 ... 150 kΩ , einstellbar über Potentiometer (20 Umdrehungen) | |
Ausgang | ||
Anschluss | Klemmen 7, 8, 9 | |
Ausgang | 1 Wechsler | |
Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last | |
Anzugs-/Abfallverzögerung | ca. 1 s / ca. 1 s | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | Basisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff | |
Eingang/Versorgung | Basisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff | |
Ausgang/Versorgung | Basisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 | |
Niederspannung | ||
Richtlinie 2006/95/EG | EN 50178:1997 | |
Konformität | ||
Isolationskoordination | EN 50178:1997 | |
Galvanische Trennung | EN 50178:1997 | |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubanschluss, max. 2,5 mm2 | |
Masse | ca. 110 g | |
Abmessungen | 20 x 107 x 115 mm , Gehäusetyp B1 | |
Höhe | 107 mm | |
Breite | 20 mm | |
Länge | 115 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Anzeige- und Bedienoberfläche | ||
Bedienelemente | Schalter S1 Stellung I Arbeitsstrom: Beim Arbeitsstromprinzip zieht das Relais mit Erreichen des Grenzstandes an. Stellung II Ruhestrom: Im Ruhestromprinzip zieht das Relais sofort mit dem Anlegen der Stromversorgung an. Es fällt ab, wenn der Grenzstand erreicht wird. |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC001447 |
ETIM 8.0 | EC001447 |
ETIM 7.0 | EC001447 |
ETIM 6.0 | EC001447 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 43 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 3706 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 450 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 105 KB |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 36 KB |