Allgemeine Daten |
Signaltyp | Analogeingang |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz |
Verlustleistung | 1,8 W |
Leistungsaufnahme | max. 2,7 W |
Eingang |
Anschlussseite | Feldseite |
Anschluss | Klemmen 1+, 3-; 4+, 6- |
Eingangssignal | 0/4 ... 20 mA |
Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | Klemmen 1+, 3-; 4+, 6-: 22,1 V / 38 mA |
Verfügbare Spannung | ≥ 16 V bei 20 mA |
Ausgang |
Anschlussseite | Steuerungsseite |
Anschluss | Klemmen 7-, 8+; 10-, 11+ |
Last | Ausgangswiderstand: 250 Ω |
Ausgangssignal | 0/1 ... 5 V |
Welligkeit | max. 12,5 mV |
Übertragungseigenschaften |
Abweichung | bei 20 °C (68 °F), 0/1 ... 5 V ≤ 5 mV inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Schwankungen der Versorgungspannung |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | ≤ 20 ppm/K |
Frequenzbereich | Eingang zu Ausgang: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 0 ... 7,5 kHz (-3 dB) Ausgang zu Eingang: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB) |
Anstiegszeit | 20 µs |
Einschwingzeit | 200 µs |
Abfallzeit | 20 µs |
Galvanische Trennung |
Eingang/Ausgang | Basisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Eingang/Versorgung | Basisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang/Versorgung | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC |
Eingang/Eingang | Basisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang/Ausgang | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC |
Anzeigen/Einstellungen |
Anzeigeelemente | LED |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2011 |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | EN 61010-1:2010 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Schraubklemmen |
Masse | ca. 100 g |
Abmessungen | 20 x 124 x 115 mm , Gehäusetyp B2 |
| Höhe | 124 mm |
| Breite | 20 mm |
| Länge | 115 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |