| Versorgung |
| Anschluss | Backplane-Bus |
| Bemessungsspannung | 12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9*** |
| Leistungsaufnahme | 0,5 W |
| Interner Bus |
| Anschluss | Backplane-Bus |
| Schnittstelle | herstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler |
| Eingang |
| Kanalanzahl | 3 |
| Geeignete Sensoren | mechanische Kontakte, NAMUR-Näherungsschalter, 2-Draht-Initiatoren |
| Anschluss | Kanal I: 1+, 4-; Kanal II: 2+, 5-; Kanal III: 3+, 6- |
| Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR) |
| Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ± 0,2 mA |
| Spannung | 8,2 V |
| Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool |
| Anschluss | mechanischer Schalter mit zusätzlicher Widerstandsbeschaltung (siehe Blockschaltbild) , Näherungsschalter ohne Zusatzbeschaltung |
| Leitungskurzschluss | < 360 Ω |
| Leitungsbruch | < 0,35 mA |
| Anzeigen/Einstellungen |
| LED-Anzeige | LED grün: Versorgung LED rot: Leitungsfehler, pro Kanal LED gelb: Signal (Status), pro Kanal |
| Richtlinienkonformität |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1 |
| Konformität |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 |
| Schutzart | IEC 60529 |
| Umgebungsbedingungen |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 50 m/s2, Anzahl der Schockrichtungen 6, Anzahl der Schocks pro Richtung 100 |
| Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 5 ... 500 Hz, Amplitude 5 ... 13,2 Hz ± 1,5 mm, 13,2 ... 100 Hz 1g, Frequenzdurchlaufrate 1 Oktave/min, Dauer 10 Frequenzdurchläufe 5 Hz - 100 Hz - 5 Hz |
| Schadgas | für Steckverbinder: 21 Tage in 25 ppm SO2, bei 25 °C und 75 % rel. Feuchte, Modul G3 |
| Mechanische Daten |
| Schutzart | IP20 bei Montage auf der Backplane |
| Anschluss | abziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör) Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2) |
| Masse | ca. 90 g |
| Abmessungen | 16 x 100 x 103 mm |
| Daten für den Einsatz in Verbindung mit Ex-Bereichen |
| EG-Baumusterprüfbescheinigung | PTB 03 ATEX 2042 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com |
| Gruppe, Kategorie, Zündschutzart | II (1) G [Ex ia] IIC, II (1) D [Ex iaD] |
| Eingang | |
| Spannung | 10,5 V |
| Strom | 35 mA |
| Leistung | 92 mW |
| Konformitätserklärung | PF 08 CERT 1234 X |
| Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | II 3 G Ex nA IIC T4 |
| Galvanische Trennung | |
| Eingang/Versorgung, interner Bus | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
| Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15, EN 60079-26, EN 61241-0, EN 61241-11 |
| Internationale Zulassungen |
| UL-Zulassung | E106378 |
| IECEx-Zulassung | BVS 09.0037X , BVS 08.0011X |