| Versorgung | ||
| Anschluss | Backplane-Bus | |
| Bemessungsspannung | 12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9*** | |
| Leistungsaufnahme | 0,7 W | |
| Interner Bus | ||
| Anschluss | Backplane-Bus | |
| Schnittstelle | herstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler | |
| Eingang | ||
| Kanalanzahl | 8 | |
| Geeignete Sensoren | mechanische Kontakte, NAMUR-Näherungsschalter, 2-Draht-Initiatoren | |
| Anschluss | Kanal I: 1+, 2-; Kanal II: 3+, 4-; Kanal III: 5+, 6-; Kanal IV: 7+, 8-; Kanal V: 9+, 10-; Kanal VI: 11+, 12-; Kanal VII: 13+, 14-; Kanal VIII: 15+, 16- | |
| Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ± 0,2 mA | |
| Binärsignale (aktiv) | konfigurierbar 24 V |
|
| Schaltpunkt: EIN | > 8 V |
|
| Schaltpunkt: AUS | < 3 V |
|
| Spannung | 8,2 V | |
| Leitungsfehlerüberwachung | kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool , aktive Signale (24 V, 5 V) ohne Leitungsfehlerüberwachung | |
| Anschluss | mechanischer Schalter mit zusätzlicher Widerstandsbeschaltung (siehe Blockschaltbild) , Näherungsschalter ohne Zusatzbeschaltung | |
| Leitungskurzschluss | < 360 Ω | |
| Leitungsbruch | < 0,35 mA | |
| Anzeigen/Einstellungen | ||
| LED-Anzeige | LED grün: Versorgung LED rot: Leitungsfehler |
|
| Richtlinienkonformität | ||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
| Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1 | |
| Konformität | ||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
| Schutzart | IEC 60529 | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , 70 °C (nicht-Ex) | |
| Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 50 m/s2, Anzahl der Schockrichtungen 6, Anzahl der Schocks pro Richtung 100 | |
| Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 5 ... 500 Hz, Amplitude 5 ... 13,2 Hz ± 1,5 mm, 13,2 ... 100 Hz 1g, Frequenzdurchlaufrate 1 Oktave/min, Dauer 10 Frequenzdurchläufe 5 Hz - 100 Hz - 5 Hz | |
| Schadgas | für Steckverbinder: 21 Tage in 25 ppm SO2, bei 25 °C und 75 % rel. Feuchte, Modul G3 | |
| Mechanische Daten | ||
| Schutzart | IP20 bei Montage auf der Backplane | |
| Anschluss | abziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör) Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2) |
|
| Masse | ca. 130 g | |
| Abmessungen | 32 x 100 x 103 mm | |
| Daten für den Einsatz in Verbindung mit Ex-Bereichen | ||
| Konformitätserklärung | PF 08 CERT 1234 X | |
| Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | II 3G Ex nA [ic] IIC T4 |
|
| Galvanische Trennung | ||
| Eingang/Versorgung, interner Bus | sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
| Richtlinienkonformität | ||
| Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-0 , EN 60079-11 , EN 60079-15 | |
| Internationale Zulassungen | ||
| IECEx-Zulassung | BVS 09.0037X | |
| Beipackzettel | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
| Betriebsanleitung LB*0**/Operating instructions LB*0** | ALL | 128 KB | |
| Betriebsanleitungen, Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen | |||
| Anhang zur Betriebsanleitung: Hinweise zum Einsatz auf See/Annex to Instructions: Application Note for Marine Applications | ALL | 89 KB | |
| Handbücher | |||
| LB Hardware Manual | ENG | 2233 KB | |
| LB-Hardware-Handbuch | GER | 2235 KB | |
| Zertifikate | Kennung | Dateityp | Dateigröße |
| Europe Pepperl+Fuchs II 3 G Declaration of Conformity | PF 08 CERT 1234 X | 1531 KB | |
| Europe Pepperl+Fuchs 94/9/EC - 2004/108/EC Declaration of Conformity | PF 08 CERT 1263 | 370 KB | |
| DEKRA EXAM IECEx Certificate of Conformity | IECEx BVS 09.0037X | LINK | --- |
| Russia NANIO "CCVE" GOST-R | RUSS.IT.GB 05.B03171 | 5562 KB | |
| Bureau Veritas Marine | 22449/A0 BV | 81 KB | |
| Det Norske Veritas Marine | A-11866 | 1915 KB | |
| American Bureau of Shipping (ABS) Marine | 10-HG639253-PDA | 1188 KB | |
| China NEPSI nAc *** | GYJ101410X | 6945 KB |