Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Binärausgang mit Stellungsrückmeldung LB2112A

LB2112A
  • 1 Binärausgang, 2 Binäreingänge
  • Eingänge und Ausgang Ex ia
  • Montage in Zone 2, Class I/Div.2 oder im sicheren Bereich
  • Positive oder negative Logik parametrierbar
  • Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung
  • Ausgang mit Watchdog
  • Modul unter Spannung austauschbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LB2112A

Steckplätze
Belegte Steckplätze1
Versorgung
AnschlussBackplane-Bus
Bemessungsspannung12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen LB9***
Verlustleistung1,3 W
Leistungsaufnahme1,8 W
Interner Bus
AnschlussBackplane-Bus
Schnittstelleherstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler
Binäreingang
Anzahl der Kanäle2
Sensoranschaltung
AnschlussNAMUR-Sensor
Anschluss [2]potenzialfreier Kontakt
Anschluss [3]aktives binäres Signal 24 V DC
AnschlussKanal I: 2+, 5-; Kanal II: 3+, 6-
Bemessungswertenach EN 60947-5-6 (NAMUR)
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ± 0,2 mA
Spannung8,2 V
Innenwiderstand1 kΩ
Leitungsfehlerüberwachungkanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool
Anschlussmechanischer Schalter mit zusätzlicher Widerstandsbeschaltung (siehe Blockschaltbild) Näherungsschalter ohne Zusatzbeschaltung
Leitungskurzschluss< 360 Ω
Leitungsbruch< 0,35 mA
Mindestimpulsdauer1 ms
Binärausgang
Anzahl der Kanäle1
Geeignete Feldgeräte
FeldgerätMagnetventil
Feldgerät [2]akustischer Alarm
Feldgerät [3]visueller Alarm
AnschlussKanal I: 1+, 4-
Leerlaufspannung25,3 V
Strombegrenzung75 mA
Innenwiderstand329 Ω
Leitungsfehlerüberwachungkanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool , auch im ausgeschalteten Zustand (alle 2,5 s wird das Ventil für 2 ms eingeschaltet)
Leitungskurzschluss< 25 Ω
Leitungsbruch> 3,5 kΩ
Ansprechzeit20 ms (abhängig von der Buszykluszeit)
WatchdogGerät geht innerhalb von 0,5 s in sicheren Zustand z. B. nach Kommunikationsverlust
Anzeigen/Einstellungen
LED-AnzeigeLED grün: Versorgung
LED rot: Leitungsfehler, pro Kanal
LED gelb: Signal (Status), pro Kanal
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
Mechanische Daten
SchutzartIP20 bei Montage auf der Backplane
Anschlussabziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehör)
Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm2) oder Schraubklemmen (0,08 ... 1,5 mm2)
Masseca. 110 g
Abmessungen16 x 100 x 102 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 03 ATEX 2042
KennzeichnungEx-Hexagon II (1) G [Ex ia] IIC
Ex-Hexagon II (1) D [Ex ia] IIIC
Eingang
Spannung14 V
Strom16 mA
Leistung55 mW (Kennlinie linear)
Innere Kapazität1,65 µF
Innere Induktivität0 mH
Ausgang
Spannung27,8 V
Strom108 mA
Leistung751 mW
Innere Kapazität1,65 µF
Innere Induktivität0 mH
ZertifikatPF 08 CERT 1234 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Ausgang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2009
EN 60079-11:2007
EN 60079-15:2010
EN 61241-11:2006
Internationale Zulassungen
ATEX-ZulassungPF 08 CERT 1234 X PTB 03 ATEX 2042
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0321
Zugelassen fürcUL (Kanada): CL I Zn. 2 IIC; IS circuits for CL I Zn. 0 IIC
ULus (USA): CL I Div. 2 Grp. A, B, C, D; IS circuits for CL I, II, III Div. 1 Grp. A, B, C, D, E, F, G
IECEx-ZulassungBVS 09.0037X
Zugelassen fürEx nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
EAC-ZulassungRussland: RU C-IT.MIII06.B.00129
Schiffsbau-Zulassung
Lloyd Register15/20021
DNV GL MarineTAA0000034
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Bureau Veritas Marine22449/B0 BV

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210101
ECLASS 12.027210101
ECLASS 11.027210101
ECLASS 10.0.127210101
ECLASS 9.027210101
ECLASS 8.027210101
ECLASS 5.127210120
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: LB2112A

Funktion

Der Binärausgang besitzt 1 Ausgangskanal mit 2 Rückmeldeeingängen.

Das Gerät kann ein Magnetventil, einen akustischen Signalgeber oder eine Anzeige (ohne Leitungsfehlerüberwachung) im Feld ansteuern. Zusätzlich überträgt er 2 binäre Eingangssignale von NAMUR-Sensoren oder mechanischen Kontakten aus dem Feld.

Leitungsbruch und Leitungskurzschluss werden überwacht.

Die eigensicheren Eingänge und der Ausgang sind vom Bus und der Versorgung galvanisch getrennt.

Produktdokumentation: LB2112A

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Auswahltabelle - Kombination Ventil - SteuerbausteinGERPDF300 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
Handbuch funktionale SicherheitGERPDF2435 KB
Handbücher
HandbuchGERPDF5387 KB

Konstruktion / Simulation: LB2112A

Sprachauswahl:
CAESpracheDateitypDateigröße
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ228 KB
EPLAN macros LB-System / EPLAN-Makros LB-SystemALLZIP65808 KB

Zulassungen: LB2112A

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
DEKRA EXAM IECEx Certificate of ConformityIECEx BVS 09.0037XALLLINK---
DNV MarineTAA0000034ALLPDF110 KB
Europe PTB II (2) D II (1D) I (M1) I (M2) II (1) D II (2) GPTB 03 ATEX 2042XALLPDF1651 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G Certificate of ConformityPF 08 CERT 1234 XALLPDF1503 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2663XALLPDF332 KB
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF42 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1065FALLPDF1046 KB
PROFINET Gateway

Die neuen LB-/FB-PROFINET-Gateways von Pepperl+Fuchs öffnen das Tor zu Industrie 4.0-Anwendungen in der Prozessindustrie.