Schraubendreher
Schraubendreher 0,5 x 3,0 mm





Serviceline Information


  • Schlitz-Schraubendreher
  • Kraftformgriff mit Abrollschutz

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: Schraubendreher 0,5 x 3,0 mm

Produktbeschreibung
Schraubendreher
Allgemeine Daten
LängeKlinge: ∅ 3 mm x 80 mm
Mechanische Daten
Masseca. 28 g

Zugehörige Produkte: Schraubendreher 0,5 x 3,0 mm

Zubehör vonBezeichnung
SBL-8-H-900-IR/25/65b/73/136Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-900-IR-4613Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z/32/59/73Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-900-IR-SL-V/32/59/73Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/136Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-900-SL-V-Z-4871Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-900-IR/25/32/65b/73Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-3535Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4703Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-900-IR/25/30/65b/73Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-900-IR/30/59/65b/73Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-900-IR-SL-V-4702Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-900-IR-SL-V-3928Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-600-IR-4022Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-900-IR-SL-V-4288Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-900-IR/59/65b/73/120Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-900-IR-SL-V-4385Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-4568Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-900-IR/32/59/65b/73Reflexions-Lichttaster HGA
SU100/25/145/165Externes Schaltgerät
SBL-8-H-600-IR-SL-3549Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-3110Reflexions-Lichttaster HGA
SBL-8-H-600-IR-SL-3549 100pcsReflexions-Lichttaster HGA