Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Produktbeschreibung |
---|
PROFIBUS-Gateway, Doppelmaster für 2 AS-Interface-Netzwerke |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
SPS-Funktionalität | keine | |
Doppeladresserkennung | von AS-Interface Slaves | |
Erdschlussüberwachung | integriert | |
EMV-Überwachung | integriert | |
Diagnosefunktion | Erweiterte Funktion über Display | |
UL File Number | E223772 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | Beleuchtetes grafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen | |
LED PROFIBUS | PROFIBUS-Master erkannt; LED grün | |
LED AS-i ACTIVE | AS-Interface-Betrieb normal; LED grün | |
LED CONFIG ERR | Konfigurationsfehler; LED rot | |
LED PRG ENABLE | Autom. Programmierung; LED grün | |
LED POWER | Spannung EIN; LED grün | |
LED PRJ MODE | Projektierungsmodus aktiv; LED gelb | |
LED U AS-i | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
Taster SET | Auswahl und Setzen einer Slave-Adresse | |
Taster OK | Moduswahl traditionell-vollgrafisch/Bestätigung | |
Taster MODE | Moduswahl PRJ-Betrieb/Speichern der Konfiguration/Cursor | |
Taster ESC | Moduswahl traditionell-vollgrafisch/Abbruch | |
Elektrische Daten | ||
Isolationsspannung | ≥ 500 V | |
Bemessungsbetriebsspannung | aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 250 mA aus AS-Interface | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | RS-485 | |
Protokoll | PROFIBUS DP V1 | |
Übertragungsrate | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s , automatische Baudratenerkennung | |
Anschluss | ||
PROFIBUS | Sub-D-Schnittstelle | |
AS-Interface | Federzugklemmen, steckbar | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61326 | |
Schutzart | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -15 ... 75 °C (5 ... 167 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Masse | 460 g | |
Bauform | Tragschienengehäuse , Edelstahl |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242607 |
ECLASS 12.0 | 27242607 |
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 9.0 | EC001603 |
ETIM 8.0 | EC001603 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Der VBG-PB-K20-DMD-C1 ist ein PROFIBUS Gateway mit 2 AS-Interface-Mastern nach AS-Interface-Spezifikation 3.0 in IP20. Aufgrund integrierter Entkopplungsspulen können z. B. mit dem Schaltnetzteil K24-STR-24...30VDC-10A gleichzeitig 2 AS-Interface- Stränge versorgt werden. Die Bauform ist besonders für den Einsatz im Schaltschrank geeignet.
Der VBG-PB-K20-DMD-C1 ist ein modularer PROFIBUS Slave. Das bedeutet, dass über das PROFIBUS Konfigurationstool festgelegt werden kann, welche Daten über PROFIBUS übertragen werden sollen. Dadurch wird eine Anpassung der über PROFIBUS zu übertragenden Datenmenge erreicht.
Weiterhin unterstützt dieses Gateway die azyklische Kommunikation des PROFIBUS DP V1. Mit Hilfe dieser azyklischen Dienste kann im Gateway eine Mailbox für beide ASInterface- Master angesprochen werden, über die man Zugriff auf alle Daten hat, die das AS-Interface/PROFIBUS Gateway zur Verfügung stellt.
Die Adressvergabe, die Übernahme der Sollkonfiguration, die Einstellung der Profibusadresse und -baudrate ist mittels Taster möglich. 7 LEDs, die an der Frontseite angebracht sind, zeigen den aktuellen Zustand des AS-Interface-Stranges an.
Beim AS-Interface-Gateway mit grafischer Anzeige kann die Inbetriebnahme des ASInterface- Kreises sowie der Test der angeschlossenen Peripherie komplett von der Inbetriebnahme des PROFIBUS sowie der Programmierung getrennt werden. Die Vorortbedienung mit Hilfe des grafischen Displays und der 4 Taster ermöglichen es, sämtliche Funktionen auf dem Display abzubilden, die bei den sonstigen AS-Interface-Mastern über die Software AS-i Control Tools abgedeckt werden. Eine zusätzliche RS 232-Buchse bietet die Option, Daten über Gateway, Netz und Funktion im Rahmen einer erweiterten Vor- Ort-Diagnose direkt aus dem Gateway auszulesen.
SPS-Funktionalität
Optional ist das Gateway auch mit SPS-Funktionalität lieferbar.
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet VBG-PB-K20-DMD-C1 | 271 KB | |
Fiche de données VBG-PB-K20-DMD-C1 | 281 KB | |
Datenblatt VBG-PB-K20-DMD-C1 | 271 KB |
Handbücher | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Manual AS-Interface 3.0 Command Interface | 3265 KB | |
Manual VBG-PB-K20-DMD-C1 | 4415 KB | |
Handbuch AS-Interface 3.0 Kommandoschnittstelle | 3233 KB |
CAD | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 2606 KB |
Zertifikate | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
AS-International Association AS-Interface | 104 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|