Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

AS-Interface Gateway VBG-PB-K5-R4-DMD

VBG-PB-K5-R4-DMD
  • Gateway nach der AS-Interface Spezifikation 2.1 für bis zu 62 Teilnehmer
  • Anschluss an PROFIBUS DP
  • 2 AS-Interface-Netzwerke
  • Unterstützt PROFIBUS DP V1
  • Inbetriebnahme ohne PROFIBUS-Kommunikation
  • Alle AS-Interface-Funktionen über PROFIBUS aufrufbar
  • Fehlerdiagnose über LEDs und grafisches Display
  • Vereinfachte Inbetriebnahme durch grafische Anzeige
  • AS-Interface Monitor oder erweiterte AS-Interface Diagnose über Display abrufbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VBG-PB-K5-R4-DMD

Produktbeschreibung
PROFIBUS-Gateway, Doppelmaster für 2 AS-Interface-Netzwerke
Allgemeine Daten
AS-Interface-SpezifikationV2.11
SPS-Funktionalitätkeine
DiagnosefunktionErweiterte Funktion über Display
Anzeigen/Bedienelemente
DisplayGrafisches LC-Display für Adressierung und Fehlermeldungen
LED BUS ACTIVEPROFIBUS-Master erkannt; LED grün
LED AS-i ACTIVEAS-Interface-Betrieb normal; LED grün
LED CONFIG ERRKonfigurationsfehler; LED rot
LED PRG ENABLEAutom. Programmierung; LED grün
LED POWERSpannung EIN; LED grün
LED PRJ MODEProjektierungsmodus aktiv; LED gelb
LED U AS-iAS-Interface-Spannung; LED grün
Taster SETAuswahl und Setzen einer Slave-Adresse
Taster OKModuswahl traditionell-vollgrafisch/Bestätigung
Taster MODEModuswahl PRJ-Betrieb/Speichern der Konfiguration/Cursor
Taster ESCModuswahl traditionell-vollgrafisch/Abbruch
Elektrische Daten
Isolationsspannung≥ 500 V
Bemessungsbetriebsspannungaus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 180 mA aus AS-Interface
Schnittstelle
SchnittstellentypRS-485
ProtokollPROFIBUS
Übertragungsrate9,6; 19,2; 44,44; 93,95; 187,5; 500; 1500 kBit/s selbstsynchronisierend
Anschluss
PROFIBUSRS 485-Schnittstelle
AS-InterfaceSchraubklemmen
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
SchutzartDIN 40050
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-15 ... 75 °C (5 ... 167 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP40 (Gehäuse), IP20 (Klemmen)
Masse420 g
BauformTragschienengehäuse , Kunststoff

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027242607
ECLASS 12.027242607
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 9.0EC001603
ETIM 8.0EC001603
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535

Details: VBG-PB-K5-R4-DMD

Konstruktion / Simulation: VBG-PB-K5-R4-DMD

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP167 KB

Software: VBG-PB-K5-R4-DMD

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
GSD file VBG-PB-K5-R4-DMD / GSD-Datei VBG-PB-K5-R4-DMD04/2002ZIP6 KB
GSD file VBG-PB-K5-R4-DMD, Preset ASi-Slaveparameter / GSD-Datei VBG-PB-K5-R4-DMD, Vorgabe ASi-Slaveparameter11/2003ZIP9 KB

Zugehörige Produkte: VBG-PB-K5-R4-DMD

Zubehör
Vollversion der AS-i Control Tools inkl. Anschlusskabelfa
PROFIBUS Mastersimulatorfa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!