Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
KE-Schaltschrankmodul 2 analoge Eingänge |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | Standard-Teilnehmer | |
AS-Interface-Spezifikation | V2.1 | |
Erforderliche Master-Spezifikation | ≥ V2.1 | |
UL File Number | E223772 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 140 a bei 30 °C | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED FAULT | Fehleranzeige; LED rot rot: Kommunikationsfehler rot blinkend: Peripheriefehler oder Adresse 0 |
|
LED INT | Interne Eingangsversorgung aktiv; LED grün | |
LED PWR | AS-Interface-Spannung; LED grün grün: AS-Interface-Spannung OK grün blinkend: Peripheriefehler oder Adresse 0 |
|
LED AUX | Ext. Hilfsspannung UAUX; LED grün | |
LED -/OK | Status Eingangssignal; LED grün aus: nicht angeschlossen (nur Strommodul) an: Signal innerhalb Messbereich blinkend: Signal ausserhalb Messbereich |
|
LED U/I | Strom- oder Spannungsmodul; LED grün aus: Spannungseingang an: Stromeingang |
|
Elektrische Daten | ||
Hilfsspannung (Ausgang) | 24 V DC ± 15 % PELV (Schutzklasse 3 nach VDE 0106/IEC 364-4-41) |
|
Isolationsspannung | ≥ 500 V | |
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 80 mA | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 2 analoge Eingänge Strom: 4 ... 20 mA Spannung: 0 ... 10 V |
|
Versorgung | wahlweise aus AS-Interface oder aus externer Hilfsspannung UAUX | |
Strombelastbarkeit | ≤ 40 mA pro Eingang | |
Eingangswiderstand | Für Strommodul: 50 Ω Für Spannungsmodul: 100 kΩ |
|
Schaltpunkt | Umschaltung Strom-/Spannungsmodul: Strommodul bei Iin ≥ 1 mA Spannungsmodul bei Uin ≥ 1 V |
|
Auflösung | 16 Bit / 1 µA (Strommodul) oder 16 Bit / 1 mV (Spannungsmodul) |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61326:2002-03 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 50295:1999-10, EN 61326:2002-03 |
|
Schutzart | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Programmierhinweise | ||
Profil | S-7.3.D | |
IO-Code | 7 | |
ID-Code | 3 | |
ID2-Code | D | |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | Die Übertragung des Datenwertes erfolgt nach AS-Interface Profil 7.3. | |
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |
P0 | Netzfrequenzfilter P0=1, 50 Hz Filter aktiv P0=0, 60 Hz Filter aktiv |
|
P1 | Projektierung des 2. Kanals P1=1, Kanal 2 wird projektiert P1=0, Kanal 2 wird nicht projektiert |
|
P2 | Meldung des Peripheriefehlers P2=1, Peripheriefehler wird gemeldet P2=0, Peripheriefehler wird nicht gemeldet |
|
P3 | P3=1, normaler Betrieb P3=0, beide Kanäle im Strommodus und ohne Drahtbrucherkennung |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | abziehbare Klemmen Bemessungsanschlussvermögen: starr/flexibel (mit und ohne Aderendhülse): 0,25 mm2 ... 2,5 mm2 bei Mehrleiteranschluss von 2 Leitern gleichen Querschnitts: flexibel mit Twin-Aderendhülse: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2 |
|
Material | ||
Gehäuse | PA 66-FR | |
Masse | 350 g | |
Befestigung | Hutschiene |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242601 |
ECLASS 12.0 | 27242601 |
ECLASS 11.0 | 27242601 |
ECLASS 10.0.1 | 27242601 |
ECLASS 9.0 | 27242601 |
ECLASS 8.0 | 27242601 |
ECLASS 5.1 | 27242601 |
ETIM 9.0 | EC001596 |
ETIM 8.0 | EC001596 |
ETIM 7.0 | EC001596 |
ETIM 6.0 | EC001596 |
ETIM 5.0 | EC001596 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 454 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch VBA-2E-G4-I; VBA-2E-G4-U; VBA-2A-G4-I; VBA-2A-G4-U; VBA-4E-G4-Pt100; VBA-2A-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U-V3.0 | GER | 4051 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1916 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 567 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2448C | ALL | 109 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert
Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …