Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VAA-4A-70MM
Produktbeschreibung |
AS-Interface-Modul für Signalsäule |
Allgemeine Daten |
Teilnehmer-Typ | Standard-Teilnehmer |
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 |
Erforderliche Gateway-Spezifikation | ≥ V2.0 |
UL File Number | E223176 |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 300 a |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED FAULT | Kommunikationsfehler / Adresse ist 0; LED rot |
LED AS-i | AS-Interface-Spannung; LED grün |
LED AUX | Ext. Hilfsspannung UAUX; LED grün |
Elektrische Daten |
Hilfsspannung (Ausgang) | 20 ... 30 V DC PELV |
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 210 mA |
Ausgang |
Anzahl/Typ | 4 Halbleiter-Relaisausgänge |
Versorgung | wahlweise aus AS-Interface oder aus externer Hilfsspannung UAUX |
Spannung | 21 ... 31 V |
Strom | AS-Interface: ≤ 200 mA für die Signalsäule UAUX: ≤ 300 mA pro Lichtelement |
Programmierhinweise |
Profil | S-8.F |
IO-Code | 8 |
ID-Code | F |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | EingangAusgang |
| D0 | - OUT1 |
| D1 | - OUT2 |
| D2 | - OUT3 |
| D3 | - OUT4 |
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion |
| P0 | Kommunikationsüberwachung P0 = 0 Überwachung = Aus, die Ausgänge behalten den Zustand bei Ausfall der Kommunikation bei P0 = 1 Überwachung = Ein, d. h. bei Ausfall der Kommunikation werden die Ausgänge stromlos geschaltet (Grundeinstellung) |
| P1 | nicht verwendet |
| P2 | nicht verwendet |
| P3 | nicht verwendet |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 |
Anschluss | Bajonettsystem |
Abmessungen | |
| Höhe | 70 mm |
| Durchmesser | 70 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Details:
VAA-4A-70MM
Produktdokumentation:
VAA-4A-70MM
Konstruktion / Simulation:
VAA-4A-70MM
Zugehörige Produkte:
VAA-4A-70MM
Zubehör von |
|
|
|
G10 Ultra-Kompaktmodul, 4 Ausgängefa |
|
Zubehör |
|
|
|
Signalsäule Montagehalterung, geradefa |
|
|
|
|
Signalsäule Anschlusselement mit Abschlussdeckelfa |
|
|
|
|
Signalsäule LED-Dauerlichtelement, gelbfa |
|
|
|
|
Signalsäule LED-Dauerlichtelement, rotfa |
|
|
|
|
Signalsäule LED-Dauerlichtelement, grünfa |
|
|
|
|
Signalsäule LED-Dauerlichtelement, mehrfarbigfa |
|
|
|
|
Signalsäule LED-Dauerlichtelement, zitronengelbfa |
|
|
|
|
Signalsäule Montagehalterung, gewinkeltfa |
|
|
|
|
Signalsäule Anschlusselement mit Abschlussdeckelfa |
|
|
|
|
Signalsäule LED-Dauerlichtelement, klarfa |
|
|
|
|
Signalsäule LED-Dauerlichtelement, blaufa |
|
|
|
|
Signalsäule Dauerlichtelement, klarfa |
|
|
|
|
Signalsäule Dauerlichtelement, gelbfa |
|
|
|
|
Signalsäule Dauerlichtelement, grünfa |
|
|
|
|
Signalsäule Dauerlichtelement, rotfa |
|
|
|
|
Signalsäule Dauerlichtelement, blaufa |
|