Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Pneumatikmodul 4 Eingänge/2 pneumatische Ausgänge |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | A/B-Teilnehmer | |
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
Erforderliche Gateway-Spezifikation | ≥ V2.1 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 44 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 10 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED PWR | AS-Interface-Spannung; LED grün | |
LED AUX | Ext. Hilfsspannung UAUX; LED grün | |
LED IN | Schaltzustand (Eingang); 4 LED gelb | |
LED OUT | Schaltzustand (Ausgang); 2 LED gelb | |
Elektrische Daten | ||
Hilfsspannung (Eingang) | 24 V DC ± 15 % PELV | |
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface 24 V DC PELV nach IEC 364-4-41 aus externer Hilfsspannung UAUX |
|
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 45 mA (ohne Sensoren) ≤ 200 mA (gesamt) |
|
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 2x 2 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC | |
Versorgung | aus AS-Interface | |
Strombelastbarkeit | ≤ 200 mA , kurzschlussfest | |
Schaltpunkt | AUS: ≤ 1,5 mA EIN: ≥ 5 mA, ≥ 10 V |
|
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 2 pneumatische Ausgänge mit getrennten 3/2-Wege Ventilen | |
Versorgung | aus externer Hilfsspannung UAUX | |
Spannung | 20 ... 30 V DC, PELV | |
Strombelastbarkeit | ≤ 200 mA , kurzschlussfest | |
Ausgang pneumatisch | ||
Abluftführung | Sinterfilter | |
Druckluft | 2 ... 8 bar, gefilterte (5 µm), geölte oder ungeölte Druckluft | |
Luftdurchsatz | 550 Nl/min bei 6/0 bar 350 Nl/min bei 6/5 bar Nl = Normliter |
|
Ventilquerschnitt | 5 mm | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Normenkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
Schutzart | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Störfestigkeit | EN 55011:1998 EN 62026-2:2013 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-31:2006 | |
Programmierhinweise | ||
Profil | S-7.A.E | |
IO-Code | 7 | |
ID-Code | A | |
ID1-Code | 7 | |
ID2-Code | E | |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |
P0 | nicht verwendet | |
P1 | nicht verwendet | |
P2 | nicht verwendet | |
P3 | nicht verwendet | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Durchdringungstechnik oder Klemmraum Flachkabel oder Standardrundkabel Eingänge: M12 x 1-Rundsteckverbinder Ausgänge: Schlauchsteckverbinder (8 mm) |
|
Material | ||
Gehäuse | Pocan | |
Masse | ca. 200 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 60 mm | |
Breite | 45 mm | |
Länge | 102 mm | |
Befestigung | Hutschiene oder Schraubmontage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 281 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2807B | ALL | 116 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert
Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …