Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Produktbeschreibung |
---|
G4-Modul IP65 4 Eingänge (PNP) und 4 Elektronikausgänge |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Teilnehmer-Typ | Standard-Teilnehmer | |
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
Erforderliche Gateway-Spezifikation | ≥ V2.0 | |
UL File Number | E223772 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 150 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED PWR/FAULT | Dual-LED grün/rot grün: AS-Interface-Spannung rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse 0 grün/rot blinkend: Überlast Sensorversorgung bzw. Ausgänge |
|
LED AUX | Ext. Hilfsspannung UAUX; LED grün | |
LED IN | Schaltzustand (Eingang); 4 LED gelb | |
LED OUT | Schaltzustand (Ausgang); 4 LED gelb | |
Elektrische Daten | ||
Hilfsspannung (Ausgang) | 24 V DC ± 15 % PELV | |
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface | |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 30 mA (ohne Sensoren) / max. 230 mA | |
Schutzklasse | III | |
Überspannungsschutz | UAUX, Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV) | |
Eingang | ||
Anzahl/Typ | 4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC | |
Versorgung | aus AS-Interface | |
Spannung | 21 ... 31 V | |
Strombelastbarkeit | ≤ 200 mA (TB ≤ 40 °C), ≤ 160 mA (TB ≤ 60 °C), kurzschlussfest |
|
Eingangsstrom | ≤ 9 mA (intern begrenzt) | |
Schaltpunkt | gemäß DIN EN 61131-2 (Typ 2) | |
0 (unbedämpft) | ≤ 3 mA | |
1 (bedämpft) | ≥ 5 mA | |
Ausgang | ||
Anzahl/Typ | 4 Elektronikausgänge, PNP, überlast- und kurzschlussfest | |
Versorgung | aus externer Hilfsspannung UAUX | |
Spannung | ≥ (UAUX - 0,5 V) | |
Strom | 1 A pro Ausgang, 4 A gesamt | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Richtlinienkonformität | ||
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999 | |
Normenkonformität | ||
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2001 | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2001 | |
Eingang | EN 61131-2:2007 | |
Schutzart | EN 60529:2000 | |
Feldbusstandard | EN 50295:1999, IEC 62026-2:2006 | |
Programmierhinweise | ||
Profil | S-7.0 | |
IO-Code | 7 | |
ID-Code | 0 | |
ID1-Code | F | |
ID2-Code | E | |
Datenbit (Funktion über AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |
P0 | Kommunikationsüberwachung P0 = 1 (Grundeinstellung), Überwachung = Ein, d. h. bei Ausfall der Kommunikation werden die Ausgänge stromlos geschaltet P0 = 0, Überwachung = Aus, die Ausgänge behalten den Zustand bei Ausfall der Kommunikation bei |
|
P1 | nicht verwendet | |
P2 | nicht verwendet | |
P3 | nicht verwendet | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 85 % , nicht kondensierend | |
Klimatische Bedingungen | Einsatz nur in Innenräumen | |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m über NN | |
Verschmutzungsgrad | 3 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Durchdringungstechnik oder Klemmraum Flachkabel gelb/Flachkabel schwarz oder Standardrundkabel Ein-/Ausgänge: Verschraubung M12 x 1,5 und Käfigzugfederklemmen |
|
Material | ||
Gehäuse | PA 6 GF30 | |
Masse | 350 g | |
Anzugsmoment Gehäuseschrauben | 0,8 Nm | |
Abmessungen | ||
Höhe | 71 mm | |
Breite | 90 mm | |
Länge | 102 mm | |
Befestigung | Hutschiene oder Schraubmontage |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet VAA-4E4A-G4-ZE/E2-Y909711 | 335 KB | |
Fiche de données VAA-4E4A-G4-ZE/E2-Y909711 | 332 KB | |
Datenblatt VAA-4E4A-G4-ZE/E2-Y909711 | 250 KB |
Konformitätsnachweis | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | 116 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
AS-Interface-Schaltschrankmodul KE5 – einfache Handhabung und Übersichtlichkeit perfektioniert
Das leistungsstarke AS-Interface-Modul KE5 bietet dank seines einzigartigen Gehäuse-Designs entscheidende Vorteile bei Montage, Verkabelung und Wartung …