Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VAZ-T1-FK-0,3M-PUR-V1-G
Produktbeschreibung |
Passivverteiler AS-Interface auf 1x M12-Rundsteckverbinder |
Allgemeine Daten |
Bauform | Buchse, gerade Flachkabelklemme AS-Interface |
Elektrische Daten |
Bemessungsbetriebsspannung | ≤ 35 V PELV ( AS-Interface ) |
Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 4 A |
Überspannungsschutz | Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV) |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Schutzart | EN 60529 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69K |
Anschluss | AS-Interface Flachkabel: Durchdringungstechnik Steckverbindung: Buchse M12 x 1 (V1) |
Material | |
| Gehäuse | PA 66-GF25 Ultramid |
| Griffkörper | PUR, schwarz |
| Kabel | PUR |
Kabel | |
| Manteldurchmesser | ∅4,8 mm |
| Farbe | grau |
| Adern | 2 x 0,34 mm2 |
| Länge | 0,3 m |
Masse | 40 g |
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 1,65 Nm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060106 |
ECLASS 12.0 | 27060106 |
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003250 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
VAZ-T1-FK-0,3M-PUR-V1-G
Produktdokumentation:
VAZ-T1-FK-0,3M-PUR-V1-G
Konstruktion / Simulation:
VAZ-T1-FK-0,3M-PUR-V1-G
Zugehörige Produkte:
VAZ-T1-FK-0,3M-PUR-V1-G
Zubehör von |
|
|
|
G16-Kompaktmodul 4 Eingänge (PNP)fa |
|