Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Schnittstellenkonverter RS-232C/RS-485 VAZ-R4-R2

VAZ-R4-R2
  • Direkter Anschluss an einen PC (RS 232)
  • Nur Punkt-zu-Punkt-Verbindung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAZ-R4-R2

Produktbeschreibung
Konverter RS 232C/RS 485
Elektrische Daten
Stromversorgungbezieht seine Spannung aus der RS 232-Schnittstelle des PC
Pin 4 (DTR) muss permanent high sein.
Schnittstelle
SchnittstellentypStandard-PC-RS-232-Schnittstelle mit 9-poligem D-Sub-Stecker (female)
RS-485-Schnittstelle mit 9-poligem Sub-D-Stecker (male)
Übertragungsratebis 57600 Bit/s
Kabellängefür RS 232 und RS 485 jeweils max. 2 m
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussRS 232 , RS-485
Abmessungen63, 54, 17 mm (L, B, H)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060390
ECLASS 12.027060390
ECLASS 11.027060390
ECLASS 10.0.127060390
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC000310
ETIM 8.0EC000310
ETIM 7.0EC000310
ETIM 6.0EC000310
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-R4-R2

Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!