Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
VAZ-RK-4TEE
Produktbeschreibung |
Passiver Verteiler mit vier Ports für AS-Interface |
Allgemeine Daten |
Beschreibung | Passiver Verteiler mit vier Ports für AS-Interface |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED PWR | LED grün: Bus-Stromversorgung |
Elektrische Daten |
Bemessungsbetriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface |
Bemessungsbetriebsstrom | 8 A |
Sicherheitst. Maximalspannung | 35 V |
Schnittstelle |
Protokoll | AS-Interface |
Ausgang |
Anzahl/Typ | 4/Drop-Steckverbinder |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Anschlussklemmen: Trunk-Eingang, Trunk-Ausgang und 4 Drops |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27440111 |
ECLASS 12.0 | 27440111 |
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 10.0.1 | 27440111 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31261501 |
Details:
VAZ-RK-4TEE