Serviceline Information

Broschüren+Kataloge

Technische Dokumente

Weitere Informationen

Links


  • 2-kanalig
  • Montage in Zone 1
  • WirelessHART-Messumformer
  • Batteriebetrieben
  • Eingang für Thermoelemente oder RTDs
  • Ausgang WirelessHART-Funkschnittstelle
  • Interne Antenne

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2

Versorgung
Bemessungsspannung3,6 V DC , batteriebetrieben
Verlustleistung/Leistungsaufnahme< 0,09 W
Eingang
AnschlussKlemmen 1, 2, 3, 4
RTDTyp Pt100, Pt1000 (IEC 751: 1995; GOST: alpha = 0,391)
Anschluss2-Draht: 2 Sensoren, 3- oder 4-Draht: 1 Sensor
Leitungswiderstandmax. 10 Ω
MesskreisüberwachungSensorbruch
ThermoelementeTyp E, J, K, T (IEC 584-1)
Klemmstellenkompensationintern , extern
MesskreisüberwachungSensorbruch
MessbereichTyp K: -270 ... 1370 °C
Typ T: -270 ... 400 °C
Typ E: -270 ... 1000 °C
Typ J: -210 ... 1200 °C
Widerstand
Messbereich0 ... 500 Ω , 0 ... 4000 Ω
SpannungmV-Eingang
Messbereich-100 ... 100 mV , 0 ... 300 mV
Eingangswiderstand≥ 1 MΩ
Ausgang
AusgangsvariablenPV: Eingang 1 (°C, Ω, mV)
SV: Eingang 2 (°C, Ω, mV)
TV: CJC Temperatur (°C)
geschätzte Batterielebensdauer (Tage)
Batteriespannung (Volt)
verbleibende Batteriekapazität (%)
Übertragungseigenschaften
Genauigkeit- Fehler der internen Klemmstellenkompensation ± 1,5 °C (typ. gemäß IEC 61298-3)
- Fehler der externen Klemmstellenkompensation ± 1 °C (typ.)
- Auflösungsfehler < 0,1 °C
- Genauigkeit Thermoelement ± 20 µV
- Genauigkeit RTD: ± 100 mΩ
Anzeigen/Einstellungen
Parametrierung- Abtastzeitraum: 1, 2, 5, 10, 30 s oder 1, 2, 5, 10, 30, 60 min
- Sendeleistung: konfigurierbar 0 dBm oder 10 dBm (EIRP)
- Sensortyp
- Zuweisung der Eingangswerte 1 und 2 zu den Variablen Primary Variable (PV) und Secondary Variable (SV)
- Versenden von bis zu drei Gerätenachrichten, Übertragungsintervall von 4 Sekunden bis 60 Minuten
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Funkanlagen und TelekommunikationsendeinrichtungenDie Verwendung von 2,4 GHz-Geräten ist an lokale Beschränkungen gebunden. Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass die Beschränkungen den Einsatz des Gerätes erlauben.
Richtlinie 99/5/EGETSI EN 300328: V1.7.1 (2006-10), ETSI EN 301489-17: V1.2.1 (2002-08), EN 60950:2001
FCC CFR47 Teil 15 B und CANSI C63.4-2003
Konformität
SchutzartIEC 60529
GenauigkeitIEC 61298-3
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Testaufbau und -durchführung nach EN 60068-2-60
Mechanische Daten
SchutzartIP65
Masseca. 1000 g
Abmessungen77 x 129 x 177 mm
BefestigungWand- oder Pfahlmontage
Daten für den Einsatz in Verbindung mit Ex-Bereichen
EG-BaumusterprüfbescheinigungIMQ 09 ATEX 008X
Gruppe, Kategorie, ZündschutzartEx-Hexagon II 2(1)G Ex ia [ia] IIC T4
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007
Internationale Zulassungen
FM-Zulassungnoch nicht verfügbar
IECEx-ZulassungIECEx INE 09.0025X
Zugelassen fürEx ia IIC T4

Dokumente: WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual WirelessHART Temperature ConverterENGPDF2842 KB
Produktinformationen
Quick Start Guide WirelessHART NetworkENGPDF2045 KB
Quick Start Guide WirelessHART NetzwerkGERPDF2049 KB
Quick Start Guide WirelessHART Netzwerk/Quick Start Guide WirelessHART NetworkKORPDF2515 KB
Software Release Notes WHA-UTENGPDF42 KB

CAD+CAE: WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2

CADDateitypDateigröße
Abmessungszeichnung 2D (DXF)/Dimension drawing 2D (DXF)ZIP568 KB

Zertifikate+Zulassungen: WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
Europe Pepperl+Fuchs 94/9/EC - 2004/108/EC Declaration of ConformityPF 08 CERT 1263PDF370 KB
Europe Pepperl+Fuchs 2004/108/EC - 1999/5/EC Declaration of ConformityPF 08 CERT 1282PDF358 KB
IMQ ATEX Category 2 (1)IMQ 09 ATEX 008XPDF425 KB
Brasil NCC - Brazil Radio ApprovalNCC 6445/10PDF179 KB
INERIS IECEx Certificate of ConformityIECEx INE 09.0025XLINK---
USA FMCoC 3042534PDF171 KB
China Radio ApprovalCMIIT 2012 DJ 3835PDF853 KB
India Radio ApprovalETA 2192/2012/WRLOPDF513 KB
Korea Radio ApprovalKCC-RRM-PFG-WHA-UTPDF728 KB

Software: WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2

Device Type ManagersAusgabeDateitypDateigröße
DTM Collection WirelessHART/DTM Collection WirelessHARTZIP12965 KB
Gerätetreiber
DD Collection für WirelessHART/DD Collection for WirelessHART0.5.0.0ZIP1323 KB

Zugehörige Produkte: WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2

Passende SystemkomponentenBezeichnung
WHA-GW-F2D2-0-A*-Z2-ETHWirelessHART Gateway
ZubehörBezeichnung
WiNC License KeyWireless Network Checker