Serviceline Information

Broschüren+Kataloge

Technische Dokumente

Weitere Informationen

Links


  • MODBUS-WirelessHART-Gateway
  • Grafische Netzwerkanalyse
  • Einfache und automatische Konfigurationsmöglichkeiten
  • Ethernet- und RS 485-Schnittstelle
  • HART- und MODBUS-Protokoll über beide Schnittstellen
  • Eingang WirelessHART-Funkschnittstelle
  • 24 V DC-Versorgung
  • Redundante Spannungsversorgung

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: WHA-GW-F2D2-0-A*-Z2-ETH

Versorgung
Bemessungsspannung20 ... 30 V DC SELV/PELV
Leistungsaufnahme< 5 W
Externer Bus
AnschlussSchraubklemmen für
- 0,2 ... 4 mm2 (unelastische Drähte)
- 0,2 ... 2,5 mm2 (elastische Drähte)
Schnittstelle 1Ethernet
10 BASE-T/100 BASE-TX , vollständig galvanisch getrennt
ProtokollHART UDP, MODBUS TCP
Schnittstelle 2RS 485
ProtokollHART, MODBUS RTU
Übertragungsratemax. 115 kBit/s
Galvanische Trennung
Schnittstelle/SchnittstelleBasisisolierung nach IEC 61140, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Funkanlagen und TelekommunikationsendeinrichtungenDie Verwendung von 2,4 GHz-Geräten ist an lokale Beschränkungen gebunden. Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass die Beschränkungen den Einsatz des Gerätes erlauben.
Richtlinie 99/5/EGETSI EN 300328: V1.7.1 (2006-10), ETSI EN 301489-17: V1.2.1 (2002-08), EN 60950:2001
FCC CFR47 Teil 15 B und CANSI C63.4-2003
Konformität
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Testaufbau und -durchführung nach EN 60068-2-60
Mechanische Daten
SchutzartIP66/IP67
Masseca. 1 kg
Abmessungen258 mm x 114 mm x 84 mm
ohne Antenne und Kabelverschraubungen
BefestigungWandmontage
Daten für den Einsatz in Verbindung mit Ex-Bereichen
Konformitätsaussage
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, TemperaturklasseEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005

Dokumente: WHA-GW-F2D2-0-A*-Z2-ETH

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual WirelessHART GatewayENGPDF4125 KB
Produktinformationen
Quick Start Guide WirelessHART NetworkENGPDF2045 KB
Quick Start Guide WirelessHART NetzwerkGERPDF2049 KB
Quick Start Guide WirelessHART Netzwerk/Quick Start Guide WirelessHART NetworkKORPDF2515 KB
Software Release Notes WirelessHART GatewayENGPDF54 KB

CAD+CAE: WHA-GW-F2D2-0-A*-Z2-ETH

CADDateitypDateigröße
Abmessungszeichnung 2D (DXF)/Dimension drawing 2D (DXF)ZIP616 KB

Zertifikate+Zulassungen: WHA-GW-F2D2-0-A*-Z2-ETH

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
Europe Pepperl+Fuchs 2004/108/EC - 1999/5/EC Declaration of ConformityPF 08 CERT 1282PDF358 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX II 3 G Declaration of ConformityPF 09 CERT 1469 XPDF900 KB
Brasil NCC - Brazil Radio ApprovalNCC 6832/10PDF139 KB
Korea Radio ApprovalKCC-RRM-PFG-WHA-GWPDF780 KB
China Radio ApprovalCMIIT 2012 DJ 3834PDF844 KB
India Radio ApprovalETA 2197/2012/WRLOPDF508 KB
Japan CETECOM ICT Radio / Connection202-LSA062 / D 12-0049 202PDF169 KB

Software: WHA-GW-F2D2-0-A*-Z2-ETH

Device Type ManagersAusgabeDateitypDateigröße
DTM Collection WirelessHART/DTM Collection WirelessHARTZIP12965 KB
Gerätetreiber
DD Collection für WirelessHART/DD Collection for WirelessHART0.5.0.0ZIP1323 KB
Software Tools
Open Source Software Pakete für WHA-GW-F2D2-*/Open Source Software Packages for WHA-GW-F2D2-*ZIP359377 KB

Zugehörige Produkte: WHA-GW-F2D2-0-A*-Z2-ETH

Passende SystemkomponentenBezeichnung
WHA-ADP-F8B2-*-P*-GP(-1)WirelessHART Adapter
WHA-ADP-F8B2-*-P*-Z1(-Ex1)WirelessHART Adapter
WHA-UT-F7B1-0-PP-Z1-Ex2WirelessHART-Temperaturmessumformer
WHA-ADP-F8B2-*-A*-Z1(-Ex1)WirelessHART Adapter
ZubehörBezeichnung
WiNC License KeyWireless Network Checker