Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Produktbeschreibung |
---|
Stabantenne für 2,4-GHz-Band |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Frequenzbereich | 2,4 ... 2,285 GHz | |
Antennenverstärkung | 2,0 dBi | |
Polarisation | vertikal | |
Impedanz | 50 Ω | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | TNC-Stecker | |
Material | Kunststoff | |
Abmessungen | ∅18 x 140 mm | |
Länge | 140 mm | |
Durchmesser | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 5.0 | EC002584 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Die Stabantenne für das 2.4 GHz-Band liefert eine Antennenverstärkung von 2.0 dBi. Sie wird mittels eines TNC-Steckers auf das WirelessHART Gateway WHA-GW* montiert.
Datenblatt | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|
Datasheet W-ANT-2400-2-ROD | 181 KB | |
Datenblatt W-ANT-2400-2-ROD | 182 KB |