Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Koaxialkabel, N-Stecker auf N-Stecker |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Anschluss 1 | Stecker | |
Bauform 1 | gerade | |
Gewinde 1 | N | |
Anschluss 2 | Stecker | |
Bauform 2 | gerade | |
Gewinde 2 | N | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | max. 1,7 kV eff | |
Prüfspannung | 3,4 kV eff (50 Hz / 1 min) | |
Signallaufzeit | 4,75 ns / m | |
Impedanz | 50 Ω | |
Verlustleistung | 0,83 dB / m (bei 2,4 GHz) | |
Isolationswiderstand | min. 295000 MΩ | |
Kapazität | 94 pF / m | |
Betriebsfrequenz | max. 6 GHz | |
Abschirmwirkung | min. 81 dB (bis zu 6 GHz) | |
Normenkonformität | ||
Normen | IEC 60332-3 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -65 ... 165 °C (-85 ... 329 °F) | |
Montagetemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Material | ||
Kontakte | Messing | |
Kontaktoberfläche | vergoldet | |
Griffkörper | Messing | |
Aderisolation | PTFE | |
Leiter | Kupfer, versilbert, feindrähtig | |
Kabel | ||
Manteldurchmesser | ∅ 4,95 mm | |
Biegeradius | ≥ 30 mm, fest verlegt ≥ 75 mm, beweglich |
|
Farbe | RAL 8015 (braun) | |
Leiteraufbau | ∅ 1 mm (Innenleiter) ∅ 2,95 mm ... 4,2 mm (Außenleiter) |
|
Länge | 1 m, 2 m, 5 m, 10 m | |
Masse | ca. 64 g / m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27219090 |
ECLASS 12.0 | 27219090 |
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 5.0 | EC002584 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |