Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

SSI-Anzeige DA6-SSI/A-U

DA6-SSI/A-U
  • Große 6-stellige LED-Anzeige mit einstellbarer Helligkeit
  • Master- oder Slave-Betrieb
  • Geeignet für alle SSI-Formate bis 25 Bit
  • Taktfrequenzen von 100 Hz bis 1 MHz

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  DA6-SSI/A-U

Produktbeschreibung
SSI-Anzeige mit Analogausgang
Anzeigen/Bedienelemente
Art6stellige 7-Segment-Anzeige, orange, 15 mm Ziffernhöhe
Anzeigebereich-199999 … 999999
Parametrierungmenügeführt über Tastatur
Auflösung14 Bit + Vorzeichen
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung115/230 V AC ± 12,5%
24 V DC (17 V ... 30 V)
Bemessungsbetriebsstrom17 V DC: 190 mA
24 V DC: 150 mA 
30 V DC: 120 mA
Leistungsaufnahme7,5 VA
Eingänge
Eingangstyp3 Steuereingänge Input A, B, C (PNP/NPN/Namur)
Eingangspegel HTL
Low: 0 … 2 V
High: 9 … 35 V
Sensorversorgungsspannung24 VDC, ± 15 %, 120 mA (bei AC- und DC-Versorgung)
Speisestrom5,1 mA
SchaltfrequenzSSI-Frequenzbereich 100 Hz - 1 MHz
Spannung24 V (Ri = 4,7 kΩ)
Ausgang
Analoger Spannungsausgang0 ... ± 10 V (< 2 mA)
Analoger Stromausgang0/4 ... 20 mA (< 300 Ω)
Übertragungseigenschaften
Genauigkeit0,1 %
Bereitschaftsverzug≤ 400 ms
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP65 (Frontseite), IP20 (Rückseite)
AnschlussSignale: max. 1,5 mm²
AC-Versorgung: max. 2,5 mm²
min. Aderquerschnitt 0,34 mm2
Masseca. 598 g
Abmessungen96 mm x 48 mm x 140,5 mm
BefestigungAufschnappen auf 35 mm-Normschiene nach DIN EN 50022 oder Schraubbefestigung durch ausziehbare Laschen im 90 mm-Raster

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210301
ECLASS 12.027210301
ECLASS 11.027210301
ECLASS 10.0.127210301
ECLASS 9.027210301
ECLASS 8.027210301
ECLASS 5.127210301
ETIM 9.0EC002300
ETIM 8.0EC002300
ETIM 7.0EC002300
ETIM 6.0EC002300
ETIM 5.0EC000677
UNSPSC 12.143211906

Details: DA6-SSI/A-U

Produktdokumentation: DA6-SSI/A-U

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual DA6-SSI/A-UENGPDF799 KB

Zugehörige Produkte: DA6-SSI/A-U

Zubehör von
Sehr kleine Baugröße, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Vollwelle, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Sehr kleine Baugröße, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Sehr kleine Baugröße, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 16 Bit Singleturn, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Steckhohlwelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI ; SSI + Inkrementalspurfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 30 Bit Multiturn, Hardware-Drehgeber, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI ; SSI + Inkrementalspurfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 16 Bit Singleturn, Hardware-Drehgeber, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI ; SSI + Inkrementalspurfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 30 Bit Multiturn, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Steckhohlwellefa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 30 Bit Multiturn, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Steckhohlwelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSIfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 30 Bit Multiturn, Hardware-Drehgeber, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSIfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 16 Bit Singleturn, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Nullsetzfunktionfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 16 Bit Singleturn, Hardware-Drehgeber, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Hohlwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSIfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 30 Bit Multiturn, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Nullsetzfunktionfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 30 Bit Multiturn, Hardware-Drehgeber, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstellefa
Vollwelle, SSI-Schnittstelle, Bis 32 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI ; SSI + Inkrementalspurfa
Steckhohlwelle, SSI-Schnittstelle, Bis 32 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeit, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Erfassungsart: magnetische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI ; SSI + Inkrementalspurfa
Vollwelle, SSI-Schnittstelle, Bis 32 Bit Multiturn, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Sehr kleine Baugröße, Bis 32 Bit Multiturn, SSI-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Sehr kleine Baugröße, Bis 32 Bit Multiturn, SSI-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 30 Bit Multiturn, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSIfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 30 Bit Multiturn, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI ; SSI + Inkrementalspurfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 16 Bit Singleturn, Hardware-Drehgeber, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSI ; SSI + Inkrementalspurfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 16 Bit Singleturn, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSIfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 16 Bit Singleturn, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Servo- oder Klemmflansch, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Vollwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSIfa
Sehr kleine Baugröße, Bis 32 Bit Gesamtauflösung, SSI-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Sehr kleine Baugröße, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CANopen-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Sehr kleine Baugröße, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CANopen-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Sehr kleine Baugröße, Bis 31 Bit Gesamtauflösung, CANopen-Schnittstelle, Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip, Hohe Auflösung und Genauigkeitfa
Industriestandard Gehäuse ∅58 mm, 16 Bit Singleturn, Datenübertragung bis 2 MBaud, Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle, Steckhohlwelle, Gehäusetyp: 58 mm, Wellenausführung: Steckhohlwelle, Erfassungsart: optische Abtastung, Schnittstellentyp: SSIfa