Serviceline Information


  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA
  • I/P- oder Transmitter-Versorgung
  • Genauigkeit 0,1 %
  • Verpolsicher
  • Bis SIL2 gemäß IEC 61508

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: KFD0-CS-1.50

Produktbeschreibung
1-kanalig
Allgemeine Daten
SignaltypAnalogausgang
Versorgung
Bemessungsspannungschleifengespeist
Verlustleistung0,2 W
Steuerstromkreis
AnschlussKlemmen 12-, 11+
Spannung10 ... 35 V DC
Strom4 ... 20 mA
Verlustleistung< 150 mW pro Kanal bei 25 mA und U < 26,1 V
< 400 mW pro Kanal bei 25 mA und U > 26,1 V
Feldstromkreis
AnschlussKlemmen 1+, 2-
Spannung≥ 0,9 x Uin - (0,23 x Strom in mA) - 0,7 für 10 V < Uin < 26,1 V
≥ 23 V - (0,23 x Strom in mA) für Uin > 26,1 V
Kurzschlussstrommax. 100 mA
Übertragungsstrommax. 25 mA
Übertragungseigenschaften
Anstiegszeit≤ 5 ms bei 4 ... 20 mA und Ue = Eingangsspannung < 26 V
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Konformität
IsolationskoordinationEN 50178:1997
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 107 x 115 mm , Gehäusetyp B1
Befestigungauf 35 mm-Hutschiene nach EN 60715:2001

Dokumente: KFD0-CS-1.50

Betriebsanleitungen, Kurzanleitungen, SicherheitsinformationenSpracheDateitypDateigröße
System Description Signal Conditioners K-systemENGPDF710 KB
Description du Système pour Conditionneurs de Signal de Système KFRAPDF718 KB
Systembeschreibung Signaltrenner K-SystemGERPDF715 KB

CAD+CAE: KFD0-CS-1.50

CADDateitypDateigröße
ePLAN-Makros Geräte K-System (EMA)/ePLAN macros K-System devices (EMA)ZIP17983 KB
Abmessungszeichnung 2D (DXF)/Dimension drawing 2D (DXF)ZIP450 KB
Abmessungszeichnung 3D/Dimension drawing 3DIGS118 KB
Abmessungszeichnung 3D/Dimension drawing 3DSTP105 KB

Zertifikate+Zulassungen: KFD0-CS-1.50

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/07-04-R013PDF284 KB
Russia VNIIMS Pattern ApprovalSG.C.34.004A No 34621/1PDF176 KB
Det Norske Veritas MarineA-11612PDF873 KB
Europe Pepperl+Fuchs 2004/108/EC (EMC) Declaration of ConformityPF 08 CERT 1262PDF357 KB