Zubehör von |
|
|
|
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: PA66, Schutzart: IP65fa |
|
|
|
|
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: PA66, Schutzart: IP65fa |
|
|
|
|
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Verstärker; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Oszillatoren; PBT, Schutzart: IP65fa |
|
|
|
|
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Verstärker; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Oszillatoren; PBT, Schutzart: IP65fa |
|
|
|
|
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP/NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink Sonde: Aluminiumfa |
|
|
|
|
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP/NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink Sonde: Aluminiumfa |
|
|
|
|
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP/NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink Sonde: Aluminiumfa |
|
|
|
|
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Verstärker; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Oszillatoren; PBT, Schutzart: IP65fa |
|
|
|
|
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Verstärker; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Oszillatoren; PBT, Schutzart: IP65fa |
|
|
|
|
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Verstärker; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Oszillatoren; PBT, Schutzart: IP65fa |
|
|
|
|
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Verstärker; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Oszillatoren; PBT, Schutzart: IP65fa |
|
|
|
|
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Verstärker; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Oszillatoren; PBT, Schutzart: IP65fa |
|
|
|
|
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Verstärker; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Oszillatoren; PBT, Schutzart: IP65fa |
|
|
|
|
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: PBT, PA6 + GD-ZN AL4, Schutzart: IP65fa |
|
|
|
|
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Verstärker; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Oszillatoren; PBT, Schutzart: IP65fa |
|
|
|
|
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Verstärker; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Oszillatoren; PBT, Schutzart: IP65fa |
|
|
|
|
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Verstärker; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Oszillatoren; PBT, Schutzart: IP65fa |
|
|
|
|
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Quader, Baureihe: Quaderförmig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: Verstärker; PBT, PA6 + GD-ZN AL4 Oszillatoren; PBT, Schutzart: IP65fa |
|