Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
PCV130B-F200-SSI-V19
Produktbeschreibung |
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem |
Allgemeine Daten |
Überfahrgeschwindigkeit | ≤ 6 m/s |
Messlänge | max. 10000 m |
Lichtart | Integrierter LED-Blitz (weiß) |
Leseabstand | 130 mm |
Schärfentiefe | ± 30 mm |
Lesefeld | 150 mm x 90 mm |
Fremdlichtgrenze | 100000 Lux |
Auflösung | ± 1 mm |
Kenndaten |
Bildaufnehmer | |
| Typ | CMOS , Global Shutter |
Prozessor | |
| Taktfrequenz | 600 MHz |
| Rechengeschwindigkeit | 4800 MIPS |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 20 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 10 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED-Anzeige | 7 LEDs (Kommunikation, Ausrichthilfe, Statusmeldungen) |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 15 ... 30 V DC , PELV |
Leerlaufstrom | max. 200 mA |
Leistungsaufnahme | 3 W |
Schnittstelle 1 |
Schnittstellentyp | SSI-Schnittstelle |
Ausgabecode | Gray-Code, Binär-Code , parametrierbar |
Monoflopzeit | Tm = 10 µs |
Taktrate | 100 ... 1000 kHz |
Anfragezykluszeit | ≥ 3 ms |
Pausenzeit | ≥ 20 µs Doppelabfrage möglich, wenn tp ≤ 10 µs |
Schnittstelle 2 |
Schnittstellentyp | USB (seriell comport) |
Protokoll | 8E1 |
Übertragungsrate | 38,4 ... 460,8 kBit/s |
Eingang |
Eingangstyp | 1 bis 2 Funktionseingänge , parametrierbar |
Eingangsimpedanz | ≥ 27 kΩ |
Ausgang |
Ausgangstyp | 1 bis 2 Schaltausgänge , PNP , parametrierbar , kurzschlussfest |
Schaltspannung | Betriebsspannung |
Schaltstrom | 150 mA je Ausgang |
Normenkonformität |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27:2009 |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6:2008 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Betriebstemperatur | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!) |
Lagertemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 8-polig |
Schutzart | IP67 |
Material | |
| Gehäuse | PC/ABS |
Masse | ca. 160 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 70 mm |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe | 50 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270918 |
ECLASS 12.0 | 27270918 |
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 9.0 | EC004672 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Details:
PCV130B-F200-SSI-V19
Produktdokumentation:
PCV130B-F200-SSI-V19
Konstruktion / Simulation:
PCV130B-F200-SSI-V19
Zulassungen:
PCV130B-F200-SSI-V19
Software:
PCV130B-F200-SSI-V19
Zugehörige Produkte:
PCV130B-F200-SSI-V19
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert 8-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbarfa |
|
|
|
|
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, konfektionierbarfa |
|
|
|
|
USB-Kabeleinheit mit Netzteil, Netzgerät für 95 - 230 V AC, Für SSI-Schnittstelle, Für PROFIBUS DP, Für CANopen, Für PROFINET, Für EtherNet/IPfa |
|
|
|
|
Erdungsclip für System PCV, Edelstahlausführung, Geringes Gewicht, M12-Steckeranschluss, Hohe mechanische Beständigkeitfa |
|
|
|
|
Markierkopf für Codeband 25 mm, Für Codebänder 25 mm, Nutzbar für Leseköpfe PCV80..., PCV100... und PCV130..., Inklusive 2 x edding® 3000 permanent markerfa |
|
|
|
|
Befestigungswinkel für Lesekopf PCV*fa |
|
|
|
|
Bediensoftware für kamerabasierte Sensorenfa |
|