Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Optischer Lesekopf PCV100I-F200-B17-V1D

PCV100I-F200-B17-V1D
  • Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband
  • Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei
  • Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken.
  • Verfahrwege bis 10 km, in X und Y Richtung
  • PROFINET-Schnittstelle
  • Integrierter Switch

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PCV100I-F200-B17-V1D

Produktbeschreibung
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
Allgemeine Daten
Überfahrgeschwindigkeit≤ 8 m/s
Messlängemax. 10000 m
LichtartIntegrierter LED-Blitz , infrarot
Leseabstand100 mm
Schärfentiefe± 20 mm
Lesefeld50 mm x 30 mm
Fremdlichtgrenze100000 Lux
Auflösung± 0,1 mm  
Kenndaten
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Prozessor
Taktfrequenz600 MHz
Rechengeschwindigkeit4800 MIPS
Digitale Auflösung32 Bit
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd20 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
LED-Anzeige7 LEDs (Kommunikation, Ausrichthilfe, Statusmeldungen)
Elektrische Daten
Betriebsspannung15 ... 30 V DC , PELV
Leerlaufstrommax. 400 mA
Leistungsaufnahme6 W
Schnittstelle
Schnittstellentyp100 BASE-TX
ProtokollPROFINET IO Real-Time (RT) Conformance Class A
Übertragungsrate    100 MBit/s      
Schnittstelle 2
SchnittstellentypUSB Service
Eingang
Eingangstyp1 Funktionseingang
0-Pegel: -UB oder unbeschaltet
1-Pegel: +8 V ... +UB , parametrierbar
Eingangsimpedanz≥ 27 kΩ
Ausgang
Ausgangstyp1 bis 3 Schaltausgänge ,     parametrierbar , kurzschlussfest
SchaltspannungBetriebsspannung
Schaltstrom150 mA je Ausgang
Normenkonformität
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005    
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
Mechanische Daten
AnschlussartM12x1 Stecker, 8-polig, Standard (Versorgung+IO)
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
SchutzartIP67
Material
GehäusePC/ABS
Masseca. 200 g
Abmessungen
Höhe70 mm
Breite70 mm
Tiefe50 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270918
ECLASS 12.027270918
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 9.0EC004672
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PCV100I-F200-B17-V1D

Informationsmaterial: PCV100I-F200-B17-V1D

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation - Data Matrix Positioniersystem PCV - Zuverlässige Positionserfassung Durch 2-D-Codeband und moderne Kamera-TechnologieGERPDF346 KB

Produktdokumentation: PCV100I-F200-B17-V1D

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF471 KB
Handbücher
Handbuch PCV...-F200-B17-V1DGERPDF1523 KB

Konstruktion / Simulation: PCV100I-F200-B17-V1D

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4232 KB

Zulassungen: PCV100I-F200-B17-V1D

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0017KALLPDF38 KB

Software: PCV100I-F200-B17-V1D

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
GSDML file for PXV B17 / GSDML-Datei für PXV B17ZIP9 KB
Softwaretools
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.6.2ZIP31588 KB

Zugehörige Produkte: PCV100I-F200-B17-V1D

Passende Systemkomponenten
Reparaturband für System PCV, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Reparaturband für System PCV, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeitfa
DataMatrix-Codeband, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert 8-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbarfa

Ausrichtlehre für Lesekopffa

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa
Erdungsclip für System PCV, Edelstahlausführung, Geringes Gewicht, M12-Steckeranschluss, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Erdungsclip für System PCV, Edelstahlausführung, Geringes Gewicht, M12-Steckeranschluss, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Markierkopf für Codeband 25 mm, Für Codebänder 25 mm, Nutzbar für Leseköpfe PCV80..., PCV100... und PCV130..., Inklusive 2 x edding® 3000 permanent markerfa
Befestigungswinkel für Lesekopf PCV*fa
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, konfektionierbarfa
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa
Bediensoftware für kamerabasierte Sensorenfa
USB-Kabeleinheit mit Netzteil, Netzgerät für 95 - 230 V AC, Für SSI-Schnittstelle, Für PROFIBUS DP, Für CANopen, Für PROFINET, Für EtherNet/IPfa
Eventmarker für das PCV-System, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.

Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“

Mit den neuen und weltweit einzigartigen Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“ erreichen Sie erstmals SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor …