Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Überfahrgeschwindigkeit | ≤ 12,5 m/s | |
Messlänge | max. 524 m | |
Lichtart | Integrierter LED-Blitz (rot) | |
Leseabstand | 50 mm | |
Schärfentiefe | ± 25 mm | |
Lesefeld | 60 mm x 40 mm | |
Fremdlichtgrenze | 100000 Lux | |
Auflösung | ± 1 mm | |
Kenndaten | ||
Bildaufnehmer | ||
Typ | CMOS , Global Shutter | |
Prozessor | ||
Taktfrequenz | 600 MHz | |
Rechengeschwindigkeit | 4800 MIPS | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 20 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 10 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED-Anzeige | 7 LEDs (Kommunikation, Ausrichthilfe, Statusmeldungen) | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 15 ... 30 V DC , PELV | |
Leerlaufstrom | max. 200 mA | |
Leistungsaufnahme | 3 W | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | RS 485-Schnittstelle | |
Ausgabecode | Binär-Code | |
Protokoll | WCS...B-LS221 | |
Übertragungsrate | 62500 Bit/s | |
Abschluss | Abschlusswiderstand zuschaltbar | |
Anfragezykluszeit | ≥ 10 ms | |
Eingang | ||
Eingangstyp | 1 Funktionseingang 0-Pegel: -UB oder unbeschaltet 1-Pegel: +8 V ... +UB , parametrierbar |
|
Eingangsimpedanz | ≥ 27 kΩ | |
Ausgang | ||
Ausgangstyp | 1 Schaltausgang pnp , parametrierbar , kurzschlussfest | |
Schaltspannung | Betriebsspannung | |
Schaltstrom | 150 mA je Ausgang | |
Normenkonformität | ||
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27:2009 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6:2008 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!) | |
Lagertemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 5-polig | |
Schutzart | IP67 | |
Material | ||
Gehäuse | PC/ABS | |
Masse | ca. 160 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 70 mm | |
Breite | 70 mm | |
Tiefe | 50 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270918 |
ECLASS 12.0 | 27270918 |
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 9.0 | EC004672 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Produktinformation - Data Matrix Positioniersystem PCV - Zuverlässige Positionserfassung Durch 2-D-Codeband und moderne Kamera-Technologie | GER | 346 KB |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - USB-RS485-Schnittstellenconverter | GER | 2663 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch PCV...-F200-R4-V19 | GER | 10585 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2058 KB |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0017K | ALL | 38 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Software Vision Configurator / Software Vision Configurator | V6.6.2 | ZIP | 31588 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|