Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt VAA-2E1A-F85A/CB10-S-V1
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

AS-Interface NOT-HALT Taster VAA-2E1A-F85A-S-V1

VAA-2E1A-F85A-S-V1
  • 2-kanalig zwangsgeführt
  • Überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418
  • Integrierte Beleuchtung im Betätiger
  • TÜV-Zulassung für Einzelkomponenten liegt vor
  • Vorgespannter Betätiger zur Selbstüberwachung
  • NOT-HALT-Entriegelung durch Drehen oder Ziehen
  • M12-Steckeranschluss

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  VAA-2E1A-F85A-S-V1

Produktbeschreibung
AS-Interface NOT-HALT Taster
Allgemeine Daten
Teilnehmer-TypSafety-Slave
AS-Interface-SpezifikationV2.1
Erforderliche Master-Spezifikation≥ V2.0
UL File NumberE198304
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd200 a
B10d1 E+5
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
Bemessungsbetriebsstrom≤ 40 mA
SchutzklasseIII
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
Eingang
Anzahl/Typ2 Öffner
Sicherheitsfunktion durch Zwangsöffnung
nach IEC/EN 60947-5-1
Rückstellung erfolgt durch Ziehen
Versorgungaus AS-Interface
Ausgang
Anzahl/TypLED rot
Versorgungaus AS-Interface
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Normenkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 62026-2:2013
SchutzartEN 60529:2000
Elektrische SicherheitEN 60947-5-5:1997+A1:2005
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Funktionale SicherheitEN 62061:2005
EN 61508 Teil 1-7:2010
NFPA 79:2007
EN 60204-1:2006
Programmierhinweise
ProfilS-7.B.E.
IO-Code7
ID-CodeB
ID1-CodeF
ID2-CodeE
Datenbit (Funktion über AS-Interface) Eingang Ausgang
D0 dyn. Sicherheitscode 1 OUT 1
D1 dyn. Sicherheitscode 1 -
D2 dyn. Sicherheitscode 2 -
D3 dyn. Sicherheitscode 2 -
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F) (kein Gefrieren)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit40 ... 85 % , nicht kondensierend
Mechanische Daten
BetätigungskraftDrücken: 32 N
Ziehen: 21 N
Drehen: 0,27 Nm
Minimum für Zwangsöffnung: 60 Nm
Betätigungswegfür Zwangsöffnung: min. 4 mm
maximal: 4,5 mm
SchutzartIP65
Modul: IP20
AnschlussM12-Rundsteckverbinder
Material
GehäusePC
Masse195 g
Lebensdauer> 250000 Schaltungen

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027371244
ECLASS 12.027371244
ECLASS 11.027371244
ECLASS 10.0.127371244
ECLASS 9.027371244
ECLASS 8.027371244
ECLASS 5.127371228
ETIM 9.0EC002034
ETIM 8.0EC002034
ETIM 7.0EC002034
ETIM 6.0EC002034
ETIM 5.0EC002034
UNSPSC 12.139121533

Details: VAA-2E1A-F85A-S-V1

Funktion

Dieser AS-Interface NOT-HALT-Taster ist ein zweikanaliger zwangsgeführter Kontakt und erlaubt bei bestimmungsgemäßer Verwendung in Verbindung mit einem AS-Interface Sicherheitsmonitor den Betrieb von Personenschutzeinrichtungen. Er belegt eine komplette Adresse im AS-Interface-Strang.

Bei sachgemäßer Konfiguration des Sicherheitsmonitors kann bis zu Kategorie 4 nach EN 954-1 und gemäß Zulassung SIL 3 nach IEC 61508 erreicht werden.

Zur Montage kann das dieser AS-Interface NOT-HALT-Taster in die Frontplatte der Maschine oder der Schalttafel geschraubt werden. Der Betätiger ist rot beleuchtbar.

Bezeichnungsschild und passendes Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten.

Produktdokumentation: VAA-2E1A-F85A-S-V1

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF196 KB

Konstruktion / Simulation: VAA-2E1A-F85A-S-V1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP873 KB

Zulassungen: VAA-2E1A-F85A-S-V1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CA ULE198304ALLLINK---
US CA ULE198304ALLPDF233 KB
Worldwide AS-International Association AS-Interface75401ALLPDF624 KB

Software: VAA-2E1A-F85A-S-V1

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

Zugehörige Produkte: VAA-2E1A-F85A-S-V1

Zubehör
Betätigungsschutz für NOT-HALT-Tasterfa
Montagehilfe für NOT-HALT-Tasterfa
Kostenloser Download: Whitepaper zu TCP-basierten Kommunikationsprotokollen (PDF)

Dieses kostenlose PDF-Whitepaper vergleicht die verschiedenen TCP-basierten Kommunikationsprotokolle (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), die sich durchgesetzt haben und als Enabler von IIoT und Industrie 4.0 gelten. Sichern Sie sich jetzt Ihren kostenlosen Download!

AS-Interface Product Range

Lernen Sie unsere ganze AS-Interface-Produktpalette kennen!