Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt LRP1.D.E4MZAR.E.1
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Befehls- und Meldegerät Ex e, GRP, Not-Aus-Taster LCP1.ERMZA.B.1

LCP1.ERMZA.B.1
  • NOT-AUS-Pilztaster, rot, mit Schutzdeckel - 1x Schließer / 1x Öffner - Beschriftung 'EMERGENCY STOP / NOT HALT'
  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
  • Ex-de- und Ex-tb-zertifiziert
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Oberseite Blindverschraubung Polyamid, 1x M20; Unterseite Kabelverschraubung Polyamid, 1x M20
  • Schutzart IP66

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LCP1.ERMZA.B.1

Elektrische Daten
Betriebsspannung250 V max.
Betriebsstrom16 A max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
FunktionPilztaster
Farberot
SchutzkragenKunststoffdeckel
Kontaktkonfiguration1x Schließer / 1x Öffner
alle Öffnerkontakte sind zwangsöffnend für NOT-AUS-Funktionen
GebrauchskategorieAC12 - 12 ... 250 V AC - 16 A
AC15 - 12 ... 250 V AC - 10 A
DC13 - 12 ... 110 V DC - 1 A
DC13 - 12 ... 24 V DC - 1A
Anzahl Pole2
Schalterfunktionverrastend , Zugentriegelung
BeschriftungEMERGENCY STOP / NOT HALT
Mechanische Daten
GehäusereiheLCP
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung DeckelEdelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
SchraubenM6
Anzahl4
Anzugsdrehmoment2 Nm
SchutzartIP66
Leitungseinführungen Seite A
M20 Anzahl1
M20 SerieBlindverschraubungen, Kunststoff
M20 TypSP.PE.M20.*
Leitungseinführungen Seite B
M20 Anzahl1
M20 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M20 TypCG.PEDS.M20.*
M20 Klemmbereich6 ... 12 mm
Festgelegte Fläche für LeitungseinführungStirnseite A und Stirnseite B
Material
Umgehäusekohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
FinishEigenfarbe schwarz
Dichtungrobustes Silikongummi, einteilig
Masse1,5 kg
Abmessungen
Höhe (A)110 mm
Breite (B)110 mm
Tiefe (C)101 mm
Außenmaß mit Bedienelement (C1)148 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)110 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)78 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)7 mm
Maximales Außenmaß (K)125 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)siehe Datenblätter der Kabelverschraubungen
Erdung2,5 mm2 Erdungsklemme
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) @ T4
-40 ... 40 °C (-40 ... 104 °F) @ T6
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3009X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db eb mb IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T6/T80 °C @ Ta +40 °C
T4/T130 °C @ Ta +55 °C
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0008X
EAC-ZulassungRU C-DE.BH02.B.00016/18
IA-ZulassungMASC S/18-0003X
CCC-Zulassung2020322304002545
Konformität
SchutzartEN 60529
GebrauchskategorieIEC / EN 60947
CE-Kennzeichnung0080 oder 0102, siehe Typenschild
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Zubehör
Optionales ZubehörGraviertes Beschriftungsschild, Kunststoff
Graviertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Koloriertes Beschriftungsschild, Edelstahl

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027144052
ECLASS 12.027144052
ECLASS 11.027144052
ECLASS 10.0.127144052
ECLASS 9.027144052
ECLASS 8.027144052
ECLASS 5.127371228
ETIM 9.0EC000522
ETIM 8.0EC000522
ETIM 7.0EC000522
ETIM 6.0EC000522
ETIM 5.0EC000522
UNSPSC 12.139121314

Details: LCP1.ERMZA.B.1

Produktdokumentation: LCP1.ERMZA.B.1

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Kurzanleitung - Befehls- und Meldegeräte Serie LCP* / LCS* (notifizierte Stelle: CML)GERPDF136 KB

Zulassungen: LCP1.ERMZA.B.1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
CML IECEx Certificate of ConformityIECEx CML 16.0008XALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322304002545 (Pepperl+Fuchs SE,Mannheim)ALLPDF2698 KB
Europe CML ATEXCML 16ATEX3009XALLPDF298 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3243BALLPDF331 KB