Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ex-d-Lasttrennschalter mit Sicherung 63 A SFS634

SFS634
  • Edelstahlguss
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Verschraubte Kabeleingänge
  • Abschließbarer Schalter
  • Schaltvermögen 80 kA

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SFS634

Elektrische Daten
Betriebsspannung380 ... 440 V
Betriebsstrom63 A (AC21A)
Leistung22 kW (AC23A)
18,5 kW (AC3)
Safe-Clip-Sicherung63 A (ES)
Klemmenkapazität16 mm2
FunktionLasttrennschalter mit Sicherung
Anzahl Pole4
Hilfskontakte2 x N/O voreilend
Abschließbarin 'OFF'-Position
BeschriftungOFF - ON
Konfiguration der Sicherung
Abschaltstrom80 kA
Mechanische Daten
Höhe335 mm NOM.
Breite310 mm NOM.
Tiefe248 mm NOM.
Gehäusedeckelmit Scharnier, nicht abnehmbar
Befestigung DeckelM6-Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant
Material BefestigungsschraubenA2-70
SchutzartIP66
Kabeleingangmetrische Gewindebohrung
Anzahl Leitungseinführungen3 x M32 in Stirnseite B
alle Eingänge sind mit Ex-d-Dichtungsstopfen verschlossen
Material
UmgehäuseEdelstahlguss
Finishschwarz lackiert
Dichtungdurch Schmierfett
Masseca. 52 kg
Befestigung2x Edelstahl-Montageschiene
Erdunginterne & externe Messing-Erdungsklemmen an Gehäuseboden und -deckel
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EG-BaumusterprüfbescheinigungSIRA 04 ATEX 1266X
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, TemperaturklasseEx-Hexagon II 2 GD
Ex d IIB T6 Gb, Ex tb IIIC T76°C Db ( ta ... +50°C )
Ex d IIB T5 Gb, Ex tb IIIC T82°C Db ( ta ... +55°C )
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx SIR 08.0056X
GOST-R-ZulassungGOST-R B00218
Konformität
SchutzartEN 60529
SchalterLasttrennschalter gemäß IEC 60947-3
SicherungshalterASTA-Typentest zertifiziert gemäß BS 88: Teile 1 & 6
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027144052
ECLASS 12.027144052
ECLASS 11.027144052
ECLASS 10.0.127144052
ECLASS 9.027144052
ECLASS 8.027144052
ECLASS 5.127370401
ETIM 9.0EC000522
ETIM 8.0EC000522
ETIM 7.0EC000522
ETIM 6.0EC000522
ETIM 5.0EC000522
UNSPSC 12.139121314

Details: SFS634

Produktdokumentation: SFS634

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
Installation & Maintenance Manual for ASM150 Ex d EnclosureENGPDF126 KB