Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Schutzeigenschaften | ||
Leistung | 11 kW | |
Strom | 25 A (AC3) | |
Spulenspannung | 240 V | |
Klemmenkapazität | 7 x 1,5 bis 16 mm² (1 x Erdungsklemme) | |
Überlastrelais | 16 ... 24 A | |
Phasen | 3 | |
Funktion | Direktstarter | |
Mechanische Daten | ||
Höhe | 210 mm | |
Breite | 185 mm | |
Tiefe | 156 mm | |
Befestigung Deckel | M8-Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant | |
Schutzart | IP66 | |
Kabeleingang | metrische Gewindebohrung | |
Anzahl Leitungseinführungen | 1 x M20 in Stirnseite A 2 x M20 in Stirnseite B alle Eingänge sind mit Ex-d-Dichtungsstopfen verschlossen |
|
Material | ||
Umgehäuse | Gusseisen | |
Finish | schwarz lackiert | |
Dichtung | Neopren, einteilig | |
Masse | ca. 20 kg | |
Befestigung | 2x Edelstahl-Montageschiene | |
Erdung | interne & externe Messing-Erdungsklemmen an Gehäuseboden und -deckel | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EG-Baumusterprüfbescheinigung | SIRA 03 ATEX 1215 | |
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | II 2 GD Ex d IIB T5 Gb, Ex tb IIIC T95°C ( ta ... +55°C ) |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx SIR 08.0055 | |
GOST-R-Zulassung | GOST-R B01008 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27144052 |
ECLASS 12.0 | 27144052 |
ECLASS 11.0 | 27144052 |
ECLASS 10.0.1 | 27144052 |
ECLASS 9.0 | 27144052 |
ECLASS 8.0 | 27144052 |
ECLASS 5.1 | 27370401 |
ETIM 9.0 | EC000522 |
ETIM 8.0 | EC000522 |
ETIM 7.0 | EC000522 |
ETIM 6.0 | EC000522 |
ETIM 5.0 | EC000522 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Installation & Maintenance Manual for ASM130 Ex d Enclosure | ENG | 124 KB |