Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 220 ... 254 V 50/60 Hz | |
Betriebsstrom | 0,15 A max. | |
Klemmenkapazität | 2,5 mm2 | |
Lampen | Glühlampe | |
Leistung | 15 W | |
Lampenhalterung | Typ SBC | |
Mechanische Daten | ||
Höhe | 158 mm | |
Breite | 90 mm | |
Tiefe | 73 mm | |
Befestigung Deckel | geschraubtes Gewinde | |
Schutzart | IP65 | |
Kabeleingang | metrische Gewindebohrung | |
Anzahl Leitungseinführungen | 1 x M20 Position A 1 x M20 Position A verschlossen mit Ex-d-Dichtungsstopfen |
|
Material | ||
Umgehäuse | Gusseisen | |
Glas | gehärtetes Glas | |
Glasfarbe | blau | |
Finish | Gusseisen: schwarz lackiert | |
Dichtung | Nitril-O-Ring | |
Masse | ca. 2 kg | |
Befestigung | 6,9-mm-Durchgangsbohrungen | |
Erdung | interne & externe Messing-Erdungsklemmen am Gehäuseboden | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | SIRA 02 ATEX 1058 | |
Kennzeichnung | II 2 GD Ex d IIB T5 Gb, Ex tb IIIC T100°C Db ( ta ... +50°C ) Ex d IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T135°C Db ( ta ... +85°C ) |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx SIR 09.0117 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27110590 |
ECLASS 12.0 | 27110590 |
ECLASS 11.0 | 27110590 |
ECLASS 10.0.1 | 27110590 |
ECLASS 9.0 | 27110590 |
ECLASS 8.0 | 27110590 |
ECLASS 5.1 | 27371220 |
ETIM 9.0 | EC002493 |
ETIM 8.0 | EC002493 |
ETIM 7.0 | EC002493 |
ETIM 6.0 | EC002493 |
ETIM 5.0 | EC001952 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Installation & Maintenance Manual for E501 Miniature Wellglass Light Fitting | ENG | 89 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Sira IECEx Certificate of Conformity | IECEx SIR 09.0117 | ALL | LINK | --- |