Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Feldstation, Edelstahl |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Installierte Komponenten | Backplane LB9035A | |
Steckplätze | ||
Buskoppler | 1 | |
Versorgung | 1 | |
E/A-Module (einfache Breite) | - | |
E/A-Module (doppelte Breite) | max. 5 | |
Versorgung | ||
Anschluss | Schraubklemmen, max. 10 mm2 | |
Bemessungsspannung | 24 V DC | |
Sicherheitst. Maximalspannung Um | 60 V | |
Redundanz | nein | |
Feldbusanschaltung | ||
Feldbustyp | FOUNDATION Fieldbus H1 | |
Anschluss | Federklemme, max. 2,5 mm2 | |
Redundanz | nein | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Schlagfestigkeit | EN 60079-0 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | < 75 % (Jahresmittel) < 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung |
|
Schockfestigkeit | Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18 | |
Schwingungsfestigkeit | Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz |
|
Schlagfestigkeit | 7J | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusedeckel | schwenkbare Tür mit unverlierbaren Sechskantschrauben M6 | |
Schutzart | IP66, NEMA 4X | |
Kabeleingang | Versorgung (Ex e): 2 x M25 Bus (Ex e): 4 x M20 Feldsignale (Ex i): 40 x M16 |
|
Material | ||
Gehäuse | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) | |
Oberfläche | elektropoliert | |
Kabelverschraubung | Polyamid (PA) | |
Dichtung | Neopren, feuerfest, einteilig | |
Materialstärke | Gehäusekörper: 1,5 mm Gehäusedeckel: 1,5 mm Montageplatte: 2 mm |
|
Masse | ca. 10 kg , ohne Module | |
Abmessungen | (B x H x T) 350 x 306 x 215 mm |
|
Höhe | 306 mm | |
Breite | 350 mm | |
Tiefe | 215 mm | |
Befestigung | Durchgangsbohrungen Ø11 mm | |
Erdung | Erdungsbolzen M10 , Messing | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | PF 16 CERT 1267 X | |
Kennzeichnung | II 3(1/2)G Ex e nA [ia Ga/ib Gb/ic] IIC T4 Gc II 3(1/2)D Ex tc [ia Da/ib Db/ic] IIIC T135 °C Dc |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014 | |
Internationale Zulassungen | ||
Schiffsbau-Zulassung | ||
Lloyd Register | 15/20021 | |
DNV GL Marine | TAA0000034 | |
American Bureau of Shipping | T1450280/UN | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210190 |
ECLASS 12.0 | 27210190 |
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC000200 |
ETIM 8.0 | EC000200 |
ETIM 7.0 | EC000200 |
ETIM 6.0 | EC000200 |
ETIM 5.0 | EC000200 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Diese Feldstation erfüllt die Anforderungen an anspruchsvollste Anwendungen in der industriellen Umwelttechnik.
Elektropolierter Edelstahl 316L sorgt für eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit in einem breiten Temperaturbereich. Der integrierte Ablaufkanal verhindert die Beschädigung der einteiligen Dichtung durch stehendes Wasser.
Das Gehäuse ist mit Steckplätzen für 5 doppelt breite E/A-Module ausgestattet.
Diese E/A-Module lassen sich beliebig an jedem Steckplatz aufstecken und können in der Feldstation gemischt angebracht werden.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 139 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 5387 KB |
CAE | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 501 KB |
EPLAN macros LB-System / EPLAN-Makros LB-System | ALL | ZIP | 65808 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
DNV Marine | TAA0000034 | ALL | 110 KB |